検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売が完了したロジック・アナライザ

  • 1680シリーズ スタンドアロン型ロジック・アナライザ  [販売終了製品] 1680シリーズ スタンドアロン型ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    1680シリーズ スタンドアロン型ロジック・アナライザ [販売終了製品]

    基本的なハードウェア/ソフトウェア・デバッグ、パラメトリック/ミックスド・シグナル・テスト、ハードウェア・シミュレーション/スティミュラス・レスポンス・テスト、大容量メモリによる複雑なデバッグ作業

  • ICクリップ [販売終了製品] ICクリップ [販売終了製品] 

    ICクリップ [販売終了製品]

    キーサイトのICクリップでお持ちのロジック・アナライザのパワーと機能性を拡張します。

  • 高密度アダプタ [販売終了製品] 高密度アダプタ [販売終了製品] 

    高密度アダプタ [販売終了製品]

    キーサイトの高密度アダプタでお持ちのロジック・アナライザのパワーと機能性を拡張します。

  • 16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ(パターン・ジェネレータ内蔵モデルあり) [販売終了製品] 16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ(パターン・ジェネレータ内蔵モデルあり) [販売終了製品] 

    16800シリーズ・ポータブル・ロジック・アナライザ(パターン・ジェネレータ内蔵モデルあり) [販売終了製品]

    パターン・ジェネレータ内蔵モデルもあるKeysightポータブル・ロジック・アナライザは、優れた性能、アプリケーション、ユーザビリティを提供します。

  • 16850 シリーズ 高性能差動ポータブル・ロジック・アナライザ(大容量メモリ、2.5 GHzタイミング) [販売終了製品] 16850 シリーズ 高性能差動ポータブル・ロジック・アナライザ(大容量メモリ、2.5 GHzタイミング) [販売終了製品] 

    16850 シリーズ 高性能差動ポータブル・ロジック・アナライザ(大容量メモリ、2.5 GHzタイミング) [販売終了製品]

    • 最大128 Mメモリ容量での400 ps分解能(2.5 GHz)タイミング・キャプチャ
    • 最大128 kbメモリ容量、80 ps分解能(12.5 GHz)タイミング・ズーム
    • 最高1.4 Gbpsのステート・データ・レート
    • 34、68、102、136チャネルの4モデル

  • 16900測定モジュール [販売終了製品] 16900測定モジュール [販売終了製品] 

    16900測定モジュール [販売終了製品]

    様々な測定モジュールを使用して、ロジック・アナライザ・ソリューションのカスタマイズと拡張が可能です。

  • 1690シリーズ PC ホスト・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 1690シリーズ PC ホスト・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    1690シリーズ PC ホスト・ロジック・アナライザ [販売終了製品]

    PC ベースのロジック・アナライザは低価格で、使いやすいトリガ機能およびユーザインターフェースが備わっています。

  • 16998A 高性能FPGAアナライザ [販売・サポート終了製品] 16998A 高性能FPGAアナライザ [販売・サポート終了製品] 

    16998A 高性能FPGAアナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight高性能FPGAアナライザは、Xilinx/Altera FPGAおよびその周辺システムの最も効果的なソリューションを提供します。

  • 16999A デジタル無線スティミュラス/解析システム [販売・サポート終了製品] 16999A デジタル無線スティミュラス/解析システム [販売・サポート終了製品] 

    16999A デジタル無線スティミュラス/解析システム [販売・サポート終了製品]

    DigRF v3デジタル・シリアル・バスを組み込んだデバイスの検証とトラブルシューティングのための解析システム(メインフレーム、モジュール、プローブ、アプリケーション・ソフトウェア)

  • B4621A DDR2/DDR3用バス・デコーダ [販売・サポート終了製品] B4621A DDR2/DDR3用バス・デコーダ [販売・サポート終了製品] 

    B4621A DDR2/DDR3用バス・デコーダ [販売・サポート終了製品]

    メモリ・バスで簡単に機能検証を行うためのプロトコル・デコード機能を提供します。

  • E5382A 90ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード [販売終了製品] E5382A 90ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード [販売終了製品] 

    E5382A 90ピン・ケーブル・コネクタ付きシングルエンド・フライング・リード [販売終了製品]

    E5382A は、ターゲット上の離れた場所にある信号の捕捉に最適なフライング・リード・プローブです。E5382Aは、シングルエンドのデータと差動のクロック用で9 0ピン・コネクタ付きアナライザで使用できます。

  • E5860A 16900シリーズ ロジック解析システム用ギガビットLANカード [販売・サポート終了製品] E5860A 16900シリーズ ロジック解析システム用ギガビットLANカード [販売・サポート終了製品] 

    E5860A 16900シリーズ ロジック解析システム用ギガビットLANカード [販売・サポート終了製品]

    16900シリーズ ロジック解析システム用ギガビットLANカードは、高速データ転送レートによるLAN接続を実現します。

  • E5861A 16900Aおよび16902A ロジック解析システム用マルチフレーム・ケーブル [販売・サポート終了製品] E5861A 16900Aおよび16902A ロジック解析システム用マルチフレーム・ケーブル [販売・サポート終了製品] 

    E5861A 16900Aおよび16902A ロジック解析システム用マルチフレーム・ケーブル [販売・サポート終了製品]

    16900A/16902Aメインフレームを接続することにより、マルチバスのディジタル・デバッグが可能なります。

  • N4218A Serial ATA Interposer [販売・サポート終了製品] N4218A Serial ATA Interposer [販売・サポート終了製品] 

    N4218A Serial ATA Interposer [販売・サポート終了製品]

    N4218A SATAインタポーザは、ホスト送信/デバイス受信およびホスト受信/デバイス送信の差動信号をSMAコネクタ付きの同軸ケーブルから50Ω負荷に対し20mVのレベルで提供します。

  • N4219B シリアルATA I、シリアルATA 2、シリアルSCSIプロトコル解析プローブ [販売・サポート終了製品] N4219B シリアルATA I、シリアルATA 2、シリアルSCSIプロトコル解析プローブ [販売・サポート終了製品] 

    N4219B シリアルATA I、シリアルATA 2、シリアルSCSIプロトコル解析プローブ [販売・サポート終了製品]

    N4219Bは、1.5Gb/sおよび3.0Gb/sのシリアルATA I、シリアルATA 2、シリアルSCSIリンク用のプロトコル・デコード/パケット・トリガ機能を備えています。

  • N4228A ソフト・タッチ技術を用いたハーフサイズのロジック解析用ミッドバス・ケーブル・セット [販売・サポート終了製品] N4228A ソフト・タッチ技術を用いたハーフサイズのロジック解析用ミッドバス・ケーブル・セット [販売・サポート終了製品] 

    N4228A ソフト・タッチ技術を用いたハーフサイズのロジック解析用ミッドバス・ケーブル・セット [販売・サポート終了製品]

    Keysight N4228Aハーフサイズ・ミッドバス・ケーブル・セットは、狭い回路基板上のプロービングに適しています。

  • N4850A N4850A DigRF v3デジタル・データ収集プローブ [販売・サポート終了製品] N4850A N4850A DigRF v3デジタル・データ収集プローブ [販売・サポート終了製品] 

    N4850A N4850A DigRF v3デジタル・データ収集プローブ [販売・サポート終了製品]

    N4850Aデジタル収集プローブおよびN4860Aデジタル入力信号プローブは、16800/16900シリーズ・ロジック・アナライザで使用できます。これらのプローブは、DigRF v3ベースのICの評価に必要なデジタル・データ収集機能やシリアル信号入力機能を備えています。

  • N4851A MIPI D-PHYデジタル捕捉プローブ  [販売・サポート終了製品] N4851A MIPI D-PHYデジタル捕捉プローブ [販売・サポート終了製品] 

    N4851A MIPI D-PHYデジタル捕捉プローブ [販売・サポート終了製品]

    MIPI D-PHYコンポーネントのデバッグやテストを行ったり、MIPI D-PHYベース・デザインの統合が可能

  • N4860A DigRF v3デジタル・スティミュラス・プローブ [販売・サポート終了製品] N4860A DigRF v3デジタル・スティミュラス・プローブ [販売・サポート終了製品] 

    N4860A DigRF v3デジタル・スティミュラス・プローブ [販売・サポート終了製品]

    N4860A DigRF v3スティミュラス・プローブは、未完成のDigRF- v3ベースのRF-ICまたは BB-ICの代わりに、さまざまなオーバ・エア規格のデジタル・シリアル信号を提供します。

  • N4861A MIPI D-PHYデジタル入力信号プローブ [販売・サポート終了製品] N4861A MIPI D-PHYデジタル入力信号プローブ [販売・サポート終了製品] 

    N4861A MIPI D-PHYデジタル入力信号プローブ [販売・サポート終了製品]

    MIPI D-PHYコンポーネントのデバッグ、テスト、信号印加に使用可能

  • N5397A InfiniiumシリーズMSO用Xilinx FPGAダイナミック・プローブ・オプション [販売・サポート終了製品] N5397A InfiniiumシリーズMSO用Xilinx FPGAダイナミック・プローブ・オプション [販売・サポート終了製品] 

    N5397A InfiniiumシリーズMSO用Xilinx FPGAダイナミック・プローブ・オプション [販売・サポート終了製品]

    Keysight FPGAダイナミック・プローブは、FPGAを搭載したシステムのデバッグを加速します。

  • PCベース・ロジック・アナライザ [販売終了製品] PCベース・ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    PCベース・ロジック・アナライザ [販売終了製品]

  • U4154A 4 Gb/s AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品] U4154A 4 Gb/s AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品] 

    U4154A 4 Gb/s AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品]

    U4154A AXIeベースのロジック・アナライザ・モジュールを使用すれば、100 psで100 mVの小さなアイ開口部がある信号のステート測定を4 Gb/sまで高い信頼性で実行できます。

  • U4154B 4 Gb/s ステート・モード ロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品] U4154B 4 Gb/s ステート・モード ロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品] 

    U4154B 4 Gb/s ステート・モード ロジック・アナライザ・モジュール [販売終了製品]

    • 2種類のデータ・レート・オプション:68チャネルで4 Gb/sおよび132チャネルで2.5 Gb/s、または、68チャネルで2.8 Gb/sおよび132チャネルで1.4 Gb/s
    • U4154Bモジュールを3台までマージ可能
    • 100 mVで100 psの小さなアイ開口部の信頼性のある測定
       

  • スタンドアロン型ロジック・アナライザ [販売終了製品] スタンドアロン型ロジック・アナライザ [販売終了製品] 

    スタンドアロン型ロジック・アナライザ [販売終了製品]

  • プロセッサ&バス・サポート 販売完了製品 [販売終了製品] プロセッサ&バス・サポート 販売完了製品 [販売終了製品] 

    プロセッサ&バス・サポート 販売完了製品 [販売終了製品]

    販売完了した プロセッサ&バス・サポート製品 の情報です。

  • ポスト・プロセッシング・ツール・セット 販売完了製品 [販売終了製品] ポスト・プロセッシング・ツール・セット 販売完了製品 [販売終了製品] 

    ポスト・プロセッシング・ツール・セット 販売完了製品 [販売終了製品]

    販売完了した ポスト・プロセッシング・ツール・セット の製品情報です。

  • ロジック・アナライザ システム 販売終了製品 [販売終了製品] ロジック・アナライザ システム 販売終了製品 [販売終了製品] 

    ロジック・アナライザ システム 販売終了製品 [販売終了製品]

    販売終了した システム用ロジック・アナライザ製品 の情報です。

  • ロジック・アナライザ用アクセサリ 販売完了製品 [販売終了製品] ロジック・アナライザ用アクセサリ 販売完了製品 [販売終了製品] 

    ロジック・アナライザ用アクセサリ 販売完了製品 [販売終了製品]

    販売完了した ロジック・アナライザ用アクセサリ の製品情報です。

  • ロジック・アナライザ用計測モジュール [販売終了製品] ロジック・アナライザ用計測モジュール [販売終了製品] 

    ロジック・アナライザ用計測モジュール [販売終了製品]

    販売終了したロジック・アナライザ用計測モジュールの情報です。