検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Pシリーズ広帯域パワー・センサ

Keysight Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータと使用すると、100Mサンプル/sで連続サンプリングして、広帯域信号(30MHzビデオ帯域幅)のピーク、ピーク・アベレージ比、アベレージ・パワー、立上がり時間、立下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定することができます。N192XA広帯域センサには50MHz~18GHzと50MHz~40GHzの2つの周波数レンジがあります。

製品の比較/一覧 (4)

製品の検索

  • N1921A Pシリーズ広帯域パワー・センサ、50MHz~18GHz N1921A Pシリーズ広帯域パワー・センサ、50MHz~18GHz (1) 

    N1921A Pシリーズ広帯域パワー・センサ、50MHz~18GHz

    N1921A Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータを使用することにより、100Mサンプル/sで連続サンプリングし...

  • N1922A Pシリーズ広帯域パワー・センサ、50MHz~40GHz N1922A Pシリーズ広帯域パワー・センサ、50MHz~40GHz (1) 

    N1922A Pシリーズ広帯域パワー・センサ、50MHz~40GHz

    N1922A Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータを使用することにより、100Mサンプル/sで連続サンプリングし

  • N1923A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~18 GHz N1923A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~18 GHz (1) 

    N1923A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~18 GHz

    Keysight N1923Aピーク・パワー・センサは、ピーク信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定できます。

  • N1924A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~40 GHz N1924A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~40 GHz (1) 

    N1924A 広帯域パワー・センサ、50 MHz~40 GHz

    Keysight N1924Aピーク・パワー・センサは、ピーク信号のピーク、ピーク対アベレージ比、平均パワー、立ち上がり時間、立ち下がり時間、最大パワー、最小パワー、統計データを測定できます。