検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

パワー・メータとパワー・センサ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

3 / 44 製品

並べ替え
製品 チャネル パワー範囲 周波数レンジ 速度 使用可能なパワー・センサ/パワー・メータ 特長 コネクタ・タイプ
N1911A Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ N1911A Pシリーズ・シングル・チャネル・パワー・メータ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,067,331

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 • N1920センサ:-35~+20 dBm
• E9320センサ:-65~+20 dBm
• E9300センサ:-60~+44 dBm
• E441XAセンサ:-70~+20 dBm
• 8480センサ:-70~+44 dBm
• Q/R/V/W8486Aセンサ、-30 dBm ~+20 dBm
• N8480 センサ、100 kHz~50 GHz
• 8480 センサ、10 MHz~50 GHz
• Q/R/V/W8486Aセンサ、26.5 GHz ~110 GHz
• E441XA CWセンサ、10 MHz~33 GHz
• E9300 センサ、9 kHz~24 GHz
• E9320 センサ、50 MHz~18 GHz
• N192X センサ、50 MHz~40 GHz
1500 N8480シリーズ
8480シリーズ
E441xAシリーズ
E9320シリーズ
E9300シリーズ
N192xAシリーズ
ピーク、ピーク・アベレージ比、平均パワー、立上がり/立下がり時間、パルス幅測定 ・ 内部ゼロ調整および校正 ・ 30 MHzビデオBW、100 Mサンプル/sでの連続サンプリング 数種類のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)
N1912A Pシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ N1912A Pシリーズ・デュアル・チャネル・パワー・メータ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,500,940

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

1 • N1920センサ:-35~+20 dBm
• E9320センサ:-65~+20 dBm
• E9300センサ:-60~+44 dBm
• E441XAセンサ:-70~+20 dBm
• 8480センサ:-70~+44 dBm
• Q/R/V/W8486Aセンサ、-30 dBm ~+20 dBm
• N8480 センサ、100 kHz~50 GHz
• 8480 センサ、10 MHz~50 GHz
• Q/R/V/W8486Aセンサ、26.5 GHz~110 GHz
• E441XA CWセンサ、10 MHz~33 GHz
• E9300 センサ、9 kHz~24 GHz
• E9320 センサ、50 MHz~18 GHz
• N192X センサ、50 MHz~40 GHz
1500 N8480シリーズ
8480シリーズ
E441xAシリーズ
E9320シリーズ
E9300シリーズ
N192xAシリーズ
ピーク、ピーク・アベレージ比、平均パワー、立上がり/立下がり時間、パルス幅測定 ・ 内部ゼロ調整および校正 ・ 30 MHzビデオBW、100 Mサンプル/sでの連続サンプリング 数種類のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)
N8262A Pシリーズ・パワー・メータ(LXI対応) N8262A Pシリーズ・パワー・メータ(LXI対応) 2 • N1920センサ -35~+20 dBm
• E9300センサ -60~+44 dBm
• E441XAセンサ -70~+20 dBm
• 8480センサ -70~+44 dBm
• Q/R/V/W8486Aセンサ、-30~+20 dBm
• N8480センサ、100 kHz~50 GHz
• 8480センサ、10 MHz~50 GHz
• Q/R/V/W8486Aセンサ、26.5 GHz~110 GHz
• E441XA CWセンサ、10 MHz~33 GHz
• E9300センサ、9 kHz~24 GHz
• E9320センサ、50 MHz~18 GHz
• N192Xセンサ、50 MHz~40 GHz
> 1500 読み取り/秒 • 8480 Series
• E4410A Series
• E9300 Series
• N1920A Series
· 小型でスリムなLXI-C準拠ピーク・パワー・メータ · LANベースの自動測定が可能 · N1911/12Aと機能/プログラミング・コード互換 数種類のコネクタ・タイプの使用が可能(パワー・センサに依存)