検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了した Keysight 電子計測製品

このページから販売終了したHP、アジレント、キーサイトの電子計測機器のマニュアルおよびサポート情報へのアクセスは限られています。入手可能なマニュアルや詳細な情報については、ご希望の製品ファミリの[販売終了製品]をご覧ください。


販売終了製品

モデル番号がわかっている場合:ページ上部にある検索ボックスを使用して、モデル番号を入力します。これは、販売終了したキーサイト、アジレント、HPのテスト機器にも有効です。

製品のタイプがわかっている場合: [製品とサービス]を閲覧し(ページの上部にあるリンクを参照)、ご希望の製品のタイプを表示したら、ページの左下にある[販売終了製品]へのリンクをクリックします。

販売終了および廃止となった製品のマニュアル

マニュアルが必要な場合:販売終了および廃止となった製品の入手可能なマニュアルはすべて、オンラインで提供されています。ページ上部にある検索ボックスを使用して、モデル番号を入力します。マニュアルがある場合は、その製品の[技術資料ライブラリ]タブにマニュアルが表示されます。製品ページにマニュアルが表示されていない場合は、キーサイトではその製品のマニュアルを取り扱っていません。

他のベンダがマニュアルを販売している場合があります。多くのオンライン・ベンダが販売終了した電子計測製品のマニュアルを提供しています。キーサイトが認識しているベンダのリストについては、FAQ『既に販売が終了および廃止となったキーサイト、アジレントおよびHewlett-Packardの製品のマニュアルはどのように入手できますか?』をご確認ください。
 

  • cPCI/PCI 製品  [販売終了製品] cPCI/PCI 製品 [販売終了製品] 

    cPCI/PCI 製品 [販売終了製品]

    • PCIデジタイザ1~2チャネル、最高2 GS/s、最高1 GHz
    • cPCIデジタイザ1~4チャネル、最高8 GS/s、最高3 GHz、高分解能TDC
    • VME記録/再生モジュール2~8チャネル、最高2 GS/sのADCおよび1~2チャネル、1.2 GS/sの14ビットDAC
    • マルチチャネルシステム用の制御ソフトウェア
       

  • Network Assurance and Test Systems  [販売終了製品] Network Assurance and Test Systems [販売終了製品] 

    Network Assurance and Test Systems [販売終了製品]

    This family of products has been sold to JDSU.

  • ワイヤーライン通信測定ソリューション [販売終了製品] ワイヤーライン通信測定ソリューション [販売終了製品] 

    ワイヤーライン通信測定ソリューション [販売終了製品]

    ネットワーク/プロトコル・アナライザ、DSL、IP電話、光ネットワーク...