検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

無線通信サービス

  • PS-X10-100 雑音指数特性測定 PS-X10-100 雑音指数特性測定 

    PS-X10-100 雑音指数特性測定

    キーサイトの雑音指数特性測定サービスは、あなたの特定のアプリケーションについて、オン・サイトでコンサルティングを実施します。

  • VSAを使用した802.11の測定 VSAを使用した802.11の測定 

    VSAを使用した802.11の測定

    Keysight VSAのセットアップと、Keysight VSAを使用したIEEE 802.11a/b/gのトラブルシューティングを効率良くこなせるための、802.11の測定コンサルティング・サービス

  • アンテナ・パターン測定 アンテナ・パターン測定 

    アンテナ・パターン測定

    Keysightのアンテナ・パターン測定コンサルティング・サービスは、アンテナの遠方界放射パターンを作成するために必要な技術と機器の両方を提供します。

  • PS-X10-100 GS-9200 試験システム稼働サービス PS-X10-100 GS-9200 試験システム稼働サービス 

    PS-X10-100 GS-9200 試験システム稼働サービス

    キーサイトの GS-9200 試験システム稼働サービスは、Keysight GS-9200 試験システムの稼働を支援するためのオンサイト・カスタム・トレーニングです。

  • PS-X10-100 ESG 信号発生器によるカスタム波形発生 PS-X10-100 ESG 信号発生器によるカスタム波形発生 

    PS-X10-100 ESG 信号発生器によるカスタム波形発生

    キーサイトの ESG 信号発生器によるカスタム波形発生サービスは、Keysight ESG 信号発生器ファミリを使ってカスタム信号および波形を作り出す方法を教えます。

  • PS-X10-100 測定能力検討 PS-X10-100 測定能力検討 

    PS-X10-100 測定能力検討

    キーサイトの測定能力検討サービスは、複数の試験サイトにわたる測定バラツキを決定する要因の統計的解析を支援します。

  • Small Antenna Test Solution Small Antenna Test Solution 

    Small Antenna Test Solution

    • Use PNA Series Network Analyzer (or Spectrum Analyzer and Signal Generator) for directional antenna measurement
    • Simple structure in-house antenna pre-qualification solution
    • Create far-field dBi radiation pattern
    • Ready to deliver standard antenna measurement platform