検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ネットワーク・アナライザ・サービス

  • PS-X10-100 VNA 測定の習得 PS-X10-100 VNA 測定の習得 

    PS-X10-100 VNA 測定の習得

    キーサイトの VNA 測定の習得サービスは、あなたの計測環境の視点からベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA) を理解し、使いこなす支援をします。

  • PS-X10-100 VNA タイム・ドメイン解析の習得 PS-X10-100 VNA タイム・ドメイン解析の習得 

    PS-X10-100 VNA タイム・ドメイン解析の習得

    キーサイトの VNA タイム・ドメイン解析の習得サービスは、タイム・ドメイン機能の使い方についてのトレーニングを提供します。

  • 8510ネットワーク・アナライザからPNAへの移行 8510ネットワーク・アナライザからPNAへの移行 

    8510ネットワーク・アナライザからPNAへの移行

    買い換えを検討されているお客様用に、Keysightではトレーニング、コード変換、テスト・プランの設計などについてサービスを提供し...

  • PS-X10-100 VNA 測定の確度と信頼性改善解析 PS-X10-100 VNA 測定の確度と信頼性改善解析 

    PS-X10-100 VNA 測定の確度と信頼性改善解析

    キーサイトの VNA 測定の確度と信頼性改善解析サービスは、RF 試験の確度と信頼性を評価し高める支援をします。

  • PS-X10-100 試験システム不確実さ解析 PS-X10-100 試験システム不確実さ解析 

    PS-X10-100 試験システム不確実さ解析

    キーサイトの試験システム不確実さ解析サービスは、ベクトル・ネットワーク・アナライザおよびスペクトラム・アナライザを含め、製造試験システムの測定の不確実さを把握し、定量化するお手伝いをします。

  • Small Antenna Test Solution Small Antenna Test Solution 

    Small Antenna Test Solution

    • Use PNA Series Network Analyzer (or Spectrum Analyzer and Signal Generator) for directional antenna measurement
    • Simple structure in-house antenna pre-qualification solution
    • Create far-field dBi radiation pattern
    • Ready to deliver standard antenna measurement platform

       

  • PS-X10-100 測定能力検討 PS-X10-100 測定能力検討 

    PS-X10-100 測定能力検討

    キーサイトの測定能力検討サービスは、複数の試験サイトにわたる測定バラツキを決定する要因の統計的解析を支援します。

  • PS-X10-100 イン・フィクスチュアと校正支援 PS-X10-100 イン・フィクスチュアと校正支援 

    PS-X10-100 イン・フィクスチュアと校正支援

    キーサイトの VNA イン・フィクスチュア校正支援サービスは、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA) およびインピーダンス・アナライザの測定確度を高めるために、イン・フィクスチュア校正を支援し、カスタム校正計画を作成して提供します。

  • Multi-Port Device Test Solution Multi-Port Device Test Solution 

    Multi-Port Device Test Solution

    • Saves workbench space, no external controller is required
    • Fast processing test by using built-in VBA language
    • Fast program development time
    • Automated test procedures lead to higher throughput

  • Switching Power Supply Stability Toolkit (SPSST) Switching Power Supply Stability Toolkit (SPSST) 

    Switching Power Supply Stability Toolkit (SPSST)

    Tailor-made solution for switching power supply stability test with Keysight 4395A.