検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

テスト・オートメーション・サービス

  • PS-X10-100 コード変換 - 34980A スイッチ/測定ユニット用 PS-X10-100 コード変換 - 34980A スイッチ/測定ユニット用 

    PS-X10-100 コード変換 - 34980A スイッチ/測定ユニット用

    • 既存の3499またはVXIシステム・コードを変換可能
    • 同じ測定の34980Aフォーマット

  • ParBERT自動化コンサルティング・サービス ParBERT自動化コンサルティング・サービス 

    ParBERT自動化コンサルティング・サービス

    Keysight E4808A 高性能セントラル・クロック・モジュールは、PLL(位相ロック・ループ)の周波数発生器をもち、ParBERT 81250 システムのシステム・クロックを提供します。

  • PS-X10-100 TestExecSL アクション開発 PS-X10-100 TestExecSL アクション開発 

    PS-X10-100 TestExecSL アクション開発

    キーサイトの TestExecSL アクション開発サービスは、キーサイトの試験実行ファイル "TestExec SL" を使用する試験システムのためのアクションを起こします。

  • PS-X10-100 試験コード変換 PS-X10-100 試験コード変換 

    PS-X10-100 試験コード変換

    キーサイトの試験コード変換サービスは、試験プログラムを異なる言語にアップグレードまたは変換する支援をします。

  • Power Stress Test Application Services Power Stress Test Application Services 

    Power Stress Test Application Services

    • Programmable Power Supply units  for repeatable, reliable and accurate measurement results
    • Variable delay time between channels and variable ramping rate
    • Flexible configuration
    • Easy-to-use user interface

  • PS-X10-100 試験コードの最適化 PS-X10-100 試験コードの最適化 

    PS-X10-100 試験コードの最適化

    キーサイトの RF 試験計画/試験コードの最適化サービスは、無線機器メーカにおけるファンクション試験システムの試験計画および試験コードの最適化をおこないます。

  • PS-X10-100 試験データ管理 PS-X10-100 試験データ管理 

    PS-X10-100 試験データ管理

    キーサイトの試験データ管理サービスは、試験データおよび試験結果の構造化・組織化された蓄積を実現する支援をします。

  • PS-X10-100 試験システム不確実さ解析 PS-X10-100 試験システム不確実さ解析 

    PS-X10-100 試験システム不確実さ解析

    キーサイトの試験システム不確実さ解析サービスは、ベクトル・ネットワーク・アナライザおよびスペクトラム・アナライザを含め、製造試験システムの測定の不確実さを把握し、定量化するお手伝いをします。

  • PS-X10-100 システム要求開発 PS-X10-100 システム要求開発 

    PS-X10-100 システム要求開発

    キーサイトのシステム要求開発サービスは、計測システムの計画フェーズにおいて、重要な最初の第一歩を担います。

  • PS-X10-100 試験システム設計 PS-X10-100 試験システム設計 

    PS-X10-100 試験システム設計

    キーサイトの試験システム設計サービスは、計測システムの機能設計を導くエンジニアリング活動を構造化し計画化したドキュメントの作成です。

  • PS-X10-100 試験計画開発 PS-X10-100 試験計画開発 

    PS-X10-100 試験計画開発

    キーサイトの試験計画開発サービスは、試験時間、 試験効果、 自動試験ソフトウェア開発の最適化のための支援計画を作成します。

  • PS-X10-100 試験コード開発 PS-X10-100 試験コード開発 

    PS-X10-100 試験コード開発

    キーサイトの試験コード開発サービスは、製造試験システのム自動化およびソウトウェアの開発をお手伝いします。

  • R1310A-401 アプリケーション開発リモート・サービス R1310A-401 アプリケーション開発リモート・サービス 

    R1310A-401 アプリケーション開発リモート・サービス

    キーサイトのアプリケーション開発リモート・サービスは、アプリケーションおよび/またはプログラミングに関する支援を電話および電子的な方法でおこない、あなたのエンジニアリング要求に応えるものです。

関連する業種&テクノロジー