検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了したその他のネットワーク・アナライザ

  • 8752C RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] 8752C RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    8752C RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    注記:本製品は1999年6月1日をもって販売終了となりました。後継製品としてKeysight 8753ETが用意されています。

  • 8757E スカラ・ネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] 8757E スカラ・ネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    8757E スカラ・ネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8757Eスカラ・ネットワーク・アナライザは、挿入損失、利得、リターン・ロス、SWRおよびパワーを迅速かつ正確に測定します。

  • E5100B High-Speed Network Analyzers [販売・サポート終了製品] E5100B High-Speed Network Analyzers [販売・サポート終了製品] 

    E5100B High-Speed Network Analyzers [販売・サポート終了製品]

    The E5100B is a 10 kHz to 300 MHz network analyzer best fitted for production test of electronic components, especially resonators and filters in-process test, which requires high throughput.

  • 8751A Baseband, IF and RF Network Analyzer, 5 Hz to 500 MHz [販売・サポート終了製品] 8751A Baseband, IF and RF Network Analyzer, 5 Hz to 500 MHz [販売・サポート終了製品] 

    8751A Baseband, IF and RF Network Analyzer, 5 Hz to 500 MHz [販売・サポート終了製品]

    The Keysight 8751A has been replaced by the Keysight 4395A Network/Spectrum/Impedance Analyzer.

  • 41900A π型回路テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 41900A π型回路テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品] 

    41900A π型回路テスト・フィクスチャ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 41900A πネットワーク・フィクスチャは、Keysight E5100A/Bネットワーク・アナライザで水晶発振器を測定するのに適したソリューションです。

  • 8530A マイクロ波レシーバ [販売終了] [販売・サポート終了製品] 8530A マイクロ波レシーバ [販売終了] [販売・サポート終了製品] 

    8530A マイクロ波レシーバ [販売終了] [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8530Aは、手動および自動のアンテナ測定/レーザ断面積測定用の、高速/高精度マイクロ波レシーバです。