検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売完了のENAシリーズRFネットワーク・アナライザ

このページには、販売完了/廃止されたENAシリーズRFネットワーク・アナライザの製品サポート情報が掲載されています。

ENAシリーズRFネットワーク・アナライザの製品概要およびアプリケーション・サンプルのオンライン表示:ENAシリーズRFネットワーク・アナライザのビデオ・デモ

  • E5070A ENA Series RF Network Analyzer, 300 kHz to 3 GHz [販売・サポート終了製品] E5070A ENA Series RF Network Analyzer, 300 kHz to 3 GHz [販売・サポート終了製品] 

    E5070A ENA Series RF Network Analyzer, 300 kHz to 3 GHz [販売・サポート終了製品]

    The Keysight E5070A network analyzer provides the comprehensive measurement capability for multiport and balanced devices up to 3 GHz. The enhanced model of this product, the E5071C is recommended.

  • E5071A ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ(300 kHz~8.5 GHz) [販売・サポート終了製品] E5071A ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ(300 kHz~8.5 GHz) [販売・サポート終了製品] 

    E5071A ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ(300 kHz~8.5 GHz) [販売・サポート終了製品]

    Keysight E5071Aネットワーク・アナライザは、8.5 GHzまでのマルチポート・デバイス、平衡デバイス用に包括的な測定機能を備えています。後継機種として機能拡張されたE5071Bをお奨めします。

  • E5070B ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ、300 kHz - 3 GHz [販売・サポート終了製品] E5070B ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ、300 kHz - 3 GHz [販売・サポート終了製品] 

    E5070B ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ、300 kHz - 3 GHz [販売・サポート終了製品]

    E5070Bは、ENAシリーズの従来機種をさらに改良することで充実した測定機能を提供し、幅広い測定ニーズに対応します。

  • E5071B ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ、300 kHz - 8.5 GHz [販売・サポート終了製品] E5071B ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ、300 kHz - 8.5 GHz [販売・サポート終了製品] 

    E5071B ENAシリーズRFネットワーク・アナライザ、300 kHz - 8.5 GHz [販売・サポート終了製品]

    E5071Bは、ENAシリーズの従来機種をさらに改良することで充実した測定機能を提供し、幅広い測定ニーズに対応します。

  • E5062A ENA-L RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] E5062A ENA-L RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    E5062A ENA-L RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    E5062A ENA-Lネットワーク・アナライザ 300kHz - 3GHz は基本的なベクトル・ネットワーク解析機能を使いやすい機能とともに安価に提供し、研究開発と製造テストに最適です。

  • E5061A ENA-L RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] E5061A ENA-L RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    E5061A ENA-L RFネットワーク・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    E5061A ENA-L RFネットワーク・アナライザ 300kHz - 1.5GHz は基本的なベクトル・ネットワーク解析機能を使いやすい機能とともに安価に提供し、研究開発と製造テストに最適です。

  • E5061A/62A-100 Add Fault Location Analysis [販売終了製品] E5061A/62A-100 Add Fault Location Analysis [販売終了製品] 

    E5061A/62A-100 Add Fault Location Analysis [販売終了製品]

  • E5061A/62A-1E1 Extended Power Range [販売終了製品] E5061A/62A-1E1 Extended Power Range [販売終了製品] 

    E5061A/62A-1E1 Extended Power Range [販売終了製品]