検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

8560シリーズ・ポータブル・スペクトラム・アナライザ

8560Eシリーズは、販売を終了した汎用のポータブル高性能スペクトラム・アナライザです。30 Hz~2.9 GHz、6.5 GHz、13.2 GHz、26.5 GHz、40 GHz、50 GHzの周波数レンジに対応しています。8560Eシリーズは、過酷な環境条件に耐えるように設計されたMIL規格の堅牢なパッケージで、優れた位相雑音、感度、1 Hzの分解能帯域幅、シンセサイズド同調、広いダイナミック・レンジを提供します。

特長

  • 30 Hzから最高50 GHzまでの連続掃引
  • 1~100 Hzの高速デジタル分解能帯域幅
  • 低位相雑音/広いダイナミック・レンジ
  • 精密タイムベース/1 Hzカウンタ分解能
  • デジタル無線/位相雑音測定用の測定パーソナリティ
  • MIL-T-28800規格の堅牢さ