検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16911Aオプション

オプションにより、16911Aモジュールのデータ・メモリ容量を拡大でき、最高速のステート速度を実現することができます。また今必要な機能を購入して、将来のニーズの変化に伴ってアップグレードできます。

モジュールの初期購入時には、16911Aオプションxxxというオプション番号が使用されています。
E5866Aオプションxxxというオプション番号は、16911A購入後のアップグレード用です。

  • 16911A-256 Acquisition memory depth of 256K [販売終了製品] 16911A-256 Acquisition memory depth of 256K [販売終了製品] 

    16911A-256 Acquisition memory depth of 256K [販売終了製品]

    Acquisition memory depth of 256K

  • 16911A-250 Maximum state speed of 250 MHz [販売終了製品] 16911A-250 Maximum state speed of 250 MHz [販売終了製品] 

    16911A-250 Maximum state speed of 250 MHz [販売終了製品]

    Maximum state speed of 250 MHz

  • E5866A-001 16911Aの収録メモリ長を1Mにアップグレード E5866A-001 16911Aの収録メモリ長を1Mにアップグレード 

    E5866A-001 16911Aの収録メモリ長を1Mにアップグレード

    E5866Aオプション001 16911Aの収録メモリ長を1Mにアップグレード

  • E5866A-004 16911Aの収録メモリ長を4Mにアップグレード E5866A-004 16911Aの収録メモリ長を4Mにアップグレード 

    E5866A-004 16911Aの収録メモリ長を4Mにアップグレード

    E5866Aオプション004 16911Aの収録メモリ長を4Mにアップグレード

  • E5866A-016 16911Aの収録メモリ長を16Mにアップグレード E5866A-016 16911Aの収録メモリ長を16Mにアップグレード 

    E5866A-016 16911Aの収録メモリ長を16Mにアップグレード

    E5866Aオプション016 16911Aの収録メモリ長を16Mにアップグレード

  • E5866A-032 16911Aの収録メモリ長を32Mにアップグレード E5866A-032 16911Aの収録メモリ長を32Mにアップグレード 

    E5866A-032 16911Aの収録メモリ長を32Mにアップグレード

    E5866Aオプション032 16911Aの収録メモリ長を32Mにアップグレード

  • E5866A-500 16911Aのステート速度を450MHzにアップグレード E5866A-500 16911Aのステート速度を450MHzにアップグレード 

    E5866A-500 16911Aのステート速度を450MHzにアップグレード

    E5866Aオプション500 16911Aのステート速度を450MHzにアップグレード