検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

16900 シリーズ・ロジック解析システム

16900シリーズ・ロジック解析システムは、高性能デジタル回路をデバッグするための豊富な機能を備えています。革新的なプロービング、高性能の測定モジュール、アプリケーション専用の解析ツールにより、ニーズに合わせてシステムをカスタマイズできます。

  • ロジック・アナライザ モジュール方式:今必要な機能を購入し、ニーズの変化に応じて拡張できます。 測定モジュール
  • 革新的なプロービング:一般的なニーズやアプリケーション固有のニーズに対応する幅広いプロービング・アクセサリを使って、被試験システムに接続できます。 ロジックアナライザ・プロービング
  • View Scope:Keysightロジック・アナライザとオシロスコープの時間相関により、クロスドメインのアナログ/デジタルの問題を特定できます。 View Scope
  • 幅広いアプリケーションに対応: ロジック・アナライザ・ソフトウェア
製品比較
製品 イメージ モジュール・スロット数 ディスプレイ/解像度 データシート ビデオ
NEW  16902B モジュラ・ロジック解析システム 16902B Modular Logic Analysis System 6スロット  測定モジュール 15インチ (38.1 cm) カラー・タッチスクリーン・ディスプレイ、1024x768   データシート   ビデオ
NEW   16901A ロジック解析システム 16900 Series modular logic analyzer 2スロット  測定モジュール 15インチ (38.1 cm) カラー・タッチスクリーン・ディスプレイ、1024x768   データシート   ビデオ