検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

増幅器

  • 8347A RF増幅器、100kHz-3GHz [販売・サポート終了製品] 8347A RF増幅器、100kHz-3GHz [販売・サポート終了製品] 

    8347A RF増幅器、100kHz-3GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8347Aは、広帯域の汎用増幅器です。十分な利得とパワーを備えているため、システム内のRF損失の回復...

  • 8348A マイクロ波プリアンプ、2 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 8348A マイクロ波プリアンプ、2 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    8348A マイクロ波プリアンプ、2 - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8348Aは、システム内のRF損失の補償、高性能デバイスのドライブ、測定システム性能の改善、ミリ波信号源モジュール...

  • 8349B マイクロ波増幅器、2 - 20GHz [販売・サポート終了製品] 8349B マイクロ波増幅器、2 - 20GHz [販売・サポート終了製品] 

    8349B マイクロ波増幅器、2 - 20GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8349Bマイクロ波増幅器は、十分な利得とパワーを備えているため、システム内のRF損失の回復、ハイパワー・デバイスのドライブ、測定システム性能の向上が可能です。

  • 87400A マイクロ波アンプ、0.01~3 GHz [販売・サポート終了製品] 87400A マイクロ波アンプ、0.01~3 GHz [販売・サポート終了製品] 

    87400A マイクロ波アンプ、0.01~3 GHz [販売・サポート終了製品]

    87400Aは、コンパクトで信頼性のマイクロ波・コンポーネント・アンプです。

  • 87405A プリアンプ、10 MHz~3 GHz [販売・サポート終了製品] 87405A プリアンプ、10 MHz~3 GHz [販売・サポート終了製品] 

    87405A プリアンプ、10 MHz~3 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 87405Aは、装置やシステムに組み込むことのできるコンポーネント形のマイクロ波アンプです。 コンパクトで信頼性の高いゲイン・ブロックを果たすことができます。 最低25 dBのゲインと2~3 GHzにわたり4 dBm以上の出力が得られます。