検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

測定器グレード 3.5mmアダプタ

測定器グレードの3.5mmアダプタは、SMAコネクタとの接続のための非常に堅牢なインタフェースを装備し、数千回の抜き差しが可能です。これらのアダプタの多くは34GHzまで使用できます。

製品の比較/一覧 (5)

製品の検索

  • 11878A アダプタ・キット 3.5mm - Nタイプ, DC - 6 GHz 11878A アダプタ・キット 3.5mm - Nタイプ, DC - 6 GHz (1) 

    11878A アダプタ・キット 3.5mm - Nタイプ, DC - 6 GHz

    Keysight 11878Aアダプタ・セットには3.5mm-N型の測定器グレード・アダプタが含まれています。

  • 83059A 同軸アダプタ、3.5mm(m) - 3.5mm(m), DC - 26.5GHz 83059A 同軸アダプタ、3.5mm(m) - 3.5mm(m), DC - 26.5GHz (1) 

    83059A 同軸アダプタ、3.5mm(m) - 3.5mm(m), DC - 26.5GHz

    Keysight 83059A測定器グレード3.5mm同軸アダプタは、26.5GHzまで優れた性能を発揮します。

  • 83059B 同軸アダプタ, 3.5mm(f) - 3.5mm(f), DC - 26.5 GHz 83059B 同軸アダプタ, 3.5mm(f) - 3.5mm(f), DC - 26.5 GHz (1) 

    83059B 同軸アダプタ, 3.5mm(f) - 3.5mm(f), DC - 26.5 GHz

    Keysight 83059B測定器グレード3.5mm同軸アダプタは、26.5GHzまで優れた性能を発揮します。

  • 83059C 同軸アダプタ、3.5mm(m) - 3.5mm(f), DC - 26.5 GHz 83059C 同軸アダプタ、3.5mm(m) - 3.5mm(f), DC - 26.5 GHz (1) 

    83059C 同軸アダプタ、3.5mm(m) - 3.5mm(f), DC - 26.5 GHz

    Keysight 83059C測定器グレード3.5mm同軸アダプタは、26.5GHzまで優れた性能を発揮します。

  • 83059K アダプタ・キット 83059K アダプタ・キット (1) 

    83059K アダプタ・キット

    Keysight 83059Kアダプタ・キットには、Keysight 83059A 3.5mmアダプタ(オス)、Keysight 83059B 3.5mmアダプタ(メス)、 およびKeysight 83059C 3.5mm(オス)-3.5mm(メス)アダプタ...