検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

アダプタ、コネクタ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

21 / 53 製品

並べ替え
製品 グレード 周波数レンジ コネクタ 1 コネクタ 2
Y1900B アダプター、1.0 mm(メス)-1.0 mm堅牢型(メス)、DC~120 GHz Y1900B アダプター、1.0 mm(メス)-1.0 mm堅牢型(メス)、DC~120 GHz 測定器 DC to 120 GHz ruggedized 1.0 mm (f) 1.0 mm (f)
Y1900C Adapter, 1.0 mm (m) to ruggedized 1.0 mm (f), DC to 120 GHz Y1900C Adapter, 1.0 mm (m) to ruggedized 1.0 mm (f), DC to 120 GHz 測定器 DC to 120 GHz ruggedized 1.0 mm (f) 1.0 mm (m)
Y1900D Adapter, ruggedized 1.0 mm (f) to ruggedized 1.0 mm (f), DC to 120 GHz Y1900D Adapter, ruggedized 1.0 mm (f) to ruggedized 1.0 mm (f), DC to 120 GHz 測定器 DC to 120 GHz ruggedized 1.0 mm (f) ruggedized 1.0 mm (f)
Y1901B アダプター、1.0 mm堅牢型(メス)-1.85 mm(メス)、DC~67 GHz Y1901B アダプター、1.0 mm堅牢型(メス)-1.85 mm(メス)、DC~67 GHz 測定器 DC to 67 GHz ruggedized 1.0 mm (f) 1.85 mm (f)
Y1902B アダプター、1.0 mm堅牢型(メス)-2.4 mm(メス)、DC~50 GHz Y1902B アダプター、1.0 mm堅牢型(メス)-2.4 mm(メス)、DC~50 GHz 測定器 DC to 50 GHz ruggedized 1.0 mm (f) 2.4 mm (f)
Y1903B アダプター、1.0 mm堅牢型(メス)-2.92 mm(メス)、DC~40 GHz Y1903B アダプター、1.0 mm堅牢型(メス)-2.92 mm(メス)、DC~40 GHz 測定器 DC to 40 GHz ruggedized 1.0 mm (f) 2.92 mm (f)
Y1910A アダプター、1.0 mm(オス)-1.0 mm(オス)、DC~120 GHz Y1910A アダプター、1.0 mm(オス)-1.0 mm(オス)、DC~120 GHz 測定器 DC to 120 GHz 1.0 mm (m) 1.0 mm (m)
Y1910B アダプター、1.0 mm(メス)-1.0 mm(メス)、DC~120 GHz Y1910B アダプター、1.0 mm(メス)-1.0 mm(メス)、DC~120 GHz 測定器 DC to 120 GHz 1.0 mm (f) 1.0 mm (f)
Y1910C Adapter, 1.0 mm (m) to 1.0 mm (f), DC to 120 GHz Y1910C Adapter, 1.0 mm (m) to 1.0 mm (f), DC to 120 GHz 測定器 DC to 120 GHz 1.0 mm (m) 1.0 mm (f)
11921E アダプタ、1.0mm(オス)-1.85mm(オス)、DC - 67GHz 11921E アダプタ、1.0mm(オス)-1.85mm(オス)、DC - 67GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 308,878

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 DC ~ 67 GHz 1.0 mm (m) 1.85 mm (m)
11921F アダプタ、1.0mm(メス)-1.85mm(メス)、DC - 67GHz 11921F アダプタ、1.0mm(メス)-1.85mm(メス)、DC - 67GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 308,878

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 DC ~ 67 GHz 1.0 mm (f) 1.85 mm (f)
11921G アダプタ、1.0mm(オス)-1.85mm(メス)、DC - 67GHz 11921G アダプタ、1.0mm(オス)-1.85mm(メス)、DC - 67GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 308,878

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 DC ~ 67 GHz 1.0 mm (m) 1.85 mm (f)
11921H アダプタ、1.0mm(メス)-1.85mm(オス)、DC - 67GHz 11921H アダプタ、1.0mm(メス)-1.85mm(オス)、DC - 67GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 308,878

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 DC ~ 67 GHz 1.0 mm (f) 1.85 mm (m)
11922A アダプタ 1.0mm(オス)-2.4mm(オス)、DC - 50GHz 11922A アダプタ 1.0mm(オス)-2.4mm(オス)、DC - 50GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 274,072

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 DC ~ 50 GHz 1.0 mm (m) 2.4 mm (m)
11922B アダプタ 1.0mm(メス)-2.4mm(メス)、DC - 50GHz 11922B アダプタ 1.0mm(メス)-2.4mm(メス)、DC - 50GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 274,072

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 DC ~ 50 GHz 1.0 mm (f) 2.4 mm (f)
11922C アダプタ 1.0mm(オス)-2.4mm(メス)、DC - 50GHz 11922C アダプタ 1.0mm(オス)-2.4mm(メス)、DC - 50GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 274,072

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 DC ~ 50 GHz 1.0 mm (m) 2.4 mm (f)
11922D アダプタ 1.0mm(メス)-2.4mm(オス)、DC - 50GHz 11922D アダプタ 1.0mm(メス)-2.4mm(オス)、DC - 50GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 274,072

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 DC ~ 50 GHz 1.0 mm (f) 2.4 mm (m)
N5520A アダプタ、1.85mm (m)-1.85 (m)、DC~67GHz N5520A アダプタ、1.85mm (m)-1.85 (m)、DC~67GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 190,558

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 Dc ~ 67 GHz 1.85 mm (m) 1.85 mm (m)
N5520B アダプタ、1.85mm (f)-1.85 (f)、DC~67GHz N5520B アダプタ、1.85mm (f)-1.85 (f)、DC~67GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 190,558

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 Dc ~ 67 GHz 1.85 mm (f) 1.85 mm (f)
N5520C アダプタ、1.85mm (m)-1.85mm (f)、DC~67GHz N5520C アダプタ、1.85mm (m)-1.85mm (f)、DC~67GHz

本体のみの概算(税抜): ¥ 190,558

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 Dc ~ 67 GHz 1.85 mm (m) 1.85 mm (f)
85130H テスト・ポート・アダプタ・セット、1.85 mm - 1.85 mm 85130H テスト・ポート・アダプタ・セット、1.85 mm - 1.85 mm

本体のみの概算(税抜): ¥ 364,895

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

測定器 DC to 67 GHz 1.85 mm (m) 1.85 mm (f)