検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

6 / 6 製品

並べ替え
製品 動作範囲 内部/外部クロック PRBS/メモリ・データ 差動出力/入力 内蔵ジッタ注入 クロック・データ・リカバリ内蔵 拡張測定
N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s オプションP17/E17:4 Gb/s~17.0 Gb/s
オプションP32/E32:5 Gb/s~32.0 Gb/s
はい。ジッタあり、遅延および分周クロック出力 はい。2n-1(n=7~51)、8 Mビット・パターン・メモリ あり はい。内蔵の校正済みジッタ なし はい。N4980A使用
N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s 0.5 to 12.5 Gb/s Internal clock 9.85 to 11.35 Gb/s.
External clock required for < 9.85 and > 11.35 Gb/s e.g. N4963A
PRBS only (2n-1) Yes No (external with N4963A-101) No Yes, with N4980A
N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N4951B パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 32 Gb/sおよび17 Gb/s N4951B パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 32 Gb/sおよび17 Gb/s n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N4980A マルチ測定器BERTソフトウェア N4980A マルチ測定器BERTソフトウェア

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

n/a n/a n/a n/a n/a n/a Yes. Remote (PC) GUI for N4960A, N4962A, N4965A, N4967A BERTS
N5990A 自動コンプライアンス/デバイス特性テスト N5990A 自動コンプライアンス/デバイス特性テスト

本体のみの概算(税抜): お問合せ下さい

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a