検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

シリアルBERT

KeysightのシリアルBERT製品にはさまざまな選択肢があり、コンピュータ、ビデオ、データ通信、通信アプリケーションの分野の、動作速度40 Gb/sまでのデジタル・インタフェースの正確で効率的な特性評価、コンプライアンス・テスト、製造テストに利用できます。

N4900シリアルBERTシリーズの測定器は、優れたシグナル・インテグリティと解析機能を備え、PCI Express®、QPI、USB3、SATA、FB-DIMM、MIPI M-PHY、UHS-II、Thunderbolt、DisplayPort、ファイバ・チャネル、XFP/SFP、XFI/SFI、CFP/CAUI、CEI、Infiniband-FDR/EDR、OTN、10GbE、100GbEといった、最高44 Gb/sのさまざまなアプリケーションやテクノロジーに対応できます。

Serial BERTs

J-BERT N4903B高性能シリアルBERT:次世代のフォワード・クロックおよびエンベディッド・クロック・デザイン(QPI、、PCIeTM、DisplayPort、SATA、USB、TBS、UHS-II、FB-DIMM、ファイバ・チャネル、10GbEなど)に対応。.詳細情報:N4903B

N4906BシリアルBERTは、予算が限定された通信デバイスのテストのニーズに応えます。N4906BシリアルBERTには、3.6 Gb/sと12.5 Gb/sのバージョンがあります。詳細情報:N4906B

N4960AシリアルBERT 32および17 Gb/s:製造、研究開発でのトランシーバ・テスト用。詳細情報:N4960A

N4967AシリアルBERTシステム40 Gb/s:研究開発での光トランシーバ・デバイスの特性評価用。詳細情報:N4967A

N4965AマルチチャネルBERT 12.5 Gb/s:複数レーンの特性評価用。詳細情報:N4965A

最高12.5 Gb/sの光トランシーバのテスト・コストを最小化する製造用シリアルBERT

N5980A製造用Serial BERT(最高3.125 Gb/s)は、同等の他のBERTソリューションに比べて最小6分の1のテスト・コストとフロント・パネル・サイズでトランシーバ・テストが可能です。詳細情報:N5980A

N2101B PXIT製造用BERTは、最高10.3125 Gb/sの光トランシーバのテスト用にデザインされたPXIモジュールです。PXITファミリ製品

N4962AシリアルBERT 12.5 Gb/s:トランシーバ製造テスト用の低価格BERT。詳細情報:N4962A

86100D Infiniium DCA-XおよびInfiniium 90000-Xシリーズ オシロスコープと組み合わせることで、これらのBERTは現在入手できる最高レベルの包括的で正確なジッタ耐力および解析ソリューションを実現できます。

デジタル・コミュニケーション・アナライザ・ファミリ

Infiniium 90000 Xシリーズ超高性能オシロスコープ

PCIeは、PCI-SIGの商標で、PCI Expressは登録商標です。

製品の比較/一覧 (6)

  • N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s (1) 

    N4960A シリアルBERT 32および17 Gb/s

    • お求め安くコンパクトなオールインワンの32 Gb/sシリアルBERT
    • 内蔵解析ソフトウェア
    • プログラマブル・パターン、一般的なストレス・パターンの大容量ライブラリ

  • N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s (1) 

    N4962A シリアルBERT 12.5 Gb/s

    • コンパクトな0.5~12.5 Gb/sシリアルBERT
    • N4980A マルチ測定器BERTソフトウェアを使用し、容易にセットアップ可能
    • 選択可能なパターン長、マスク・スペース率、デジタル・エラー挿入

  • N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s (1) 

    N4952A Error Detector Remote Head 32 and 17 Gb/s

    • Available for 4 to 17 Gb/s or 5 to 32 Gb/s configurations
    • Full data rate error detection
    • PRBS and user definable pattern, common telecom/datacom test patterns
    • Remote head allows placement of signal very close to DUT

  • N4951B パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 32 Gb/sおよび17 Gb/s N4951B パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 32 Gb/sおよび17 Gb/s (1) 

    N4951B パターン・ジェネレータ・リモート・ヘッド 32 Gb/sおよび17 Gb/s

    • 4~17 Gb/sまたは5~32 Gb/s
    • フル・データ・レートのパターン発生
    • レーザ変調器を直接ドライブできる最大3 Vppのシングルエンド出力
    • 4タップ・デエンファシス・オプション
    • 信号をDUTのごく近くに配置できるリモート・ヘッド

  • N4980A マルチ測定器BERTソフトウェア N4980A マルチ測定器BERTソフトウェア (1) 

    N4980A マルチ測定器BERTソフトウェア

    • シングルまたはマルチ・チャネルBER測定
    • BERTスキャン(バスタブ)およびジッタ耐力テスト
    • ユーザ・パターンおよびパターン・シーケンスの作成

  • N5990A 自動コンプライアンス/デバイス特性テスト N5990A 自動コンプライアンス/デバイス特性テスト (1) 

    N5990A 自動コンプライアンス/デバイス特性テスト

    キーサイトのパートナーであるBitifEye Digitial Test Solutions社は、デジタルテストの分野において独自の専門知識を提供します