検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ECUファンクションテスト/機能検査(電子基板検査・完成品検査)

キーサイトのファンクションテスタ/機能検査機について

キーサイトは、過去30年以上にわたり、自動車エレクトロニクスのみならず、電子部品、ワイヤレス機器など、様々な業界に対して、ファンクションテスタ(機能検査機)を提供し続けています。
キーサイトは、基本測定器から各アプリケーションに特化した計測器まで豊富な電子計測器ラインナップを揃えており、小規模な基板から多くのテストポイントを持つ基板まで、これらの計測器を組み合わせた拡張性のあるファンクションテスタ(機能検査機)を提供しています。
昨今は、高速の伝送バス(CAN、LIN、USB、Ethernet、LVDS、HDMI等)や高周波(Bluetooth、WLAN、5G、レーダー等)、ハイパワー系など、製品機能が高度化しており、電子基板や完成品検査における検査項目が増え、計測の難易度が増しています。キーサイトであれば、これまでに培ってきた最先端のアプリケーション/計測知識で、これらの高度なアプリケーションに対しても、適切に対応することができます。
また、キーサイトのファンクションテスタ(機能検査機)は、日本国内だけではなく、全世界のキーサイト拠点にて展開しており、お客様の海外展開を強力にバックアップします。

<キーサイトのファンクションテスタ/機能検査機の特徴>

  • 計測器、カスタムハードウェア(治具やハーネス)、プログラミングなど製造ラインでの機能検査機に必要ものをワンストップで提供
  • 少量多品種への対応。1台のファンクションテスタ/機能検査機で、様々な基板、完成品に対応
  • 製品が持つ高度な機能に対して、培ってきた最先端のアプリケーション/計測知識や、計測器で対応
  • 必要に応じて、カスタマイズが可能なオープン・アーキテクチャ
  • 高速実行、高い拡張性を備えるソフトウェア・プラットフォーム
  • 信頼性が高く、高いシステム稼働率を実現
  • キーサイトのグローバルサポートにより海外工場への展開も安心
  • IATF16949で求められる計測器のISO17025 ロゴ認証校正も、キーサイト計測器&サービスセンター(全世界に展開)で安心

<主要コンポーネント>

  • 工業系コンピューター
  • 汎用計測器、PXI(モジュラ計測器)
  • システムラック
  • 治具、ケーブル(カスタム)
  • ソフトウェアプラットフォーム (Keysight Testexec, Keysight Test Automation Platform)

<導入実績>

  • 各種電子部品
  • 無線基地局、ワイヤレス機器
  • 各種ECU

など
 

 

KeysightのTS-5000ファミリ自動車エレクトロニクス・ファンクション・テスト・システムを使用すれば、テスト・システムの開発を加速して、いち早く製品を市場に投入することができます。また、共通のアーキテクチャとコア測定器を採用し、最大の柔軟性を備えているため、業界のダイナミックな変化にも対応できます。

テスト・システムとアプリケーションの詳細については、テクニカル・サポートのタブから無料のテクニカル・マニュアルおよびアプリケーション・ノートをご覧ください。

テスト・システムのインタラクティブ・デモを見るには、 Keysight TS-5000ファミリ自動車ファンクション・テスト・システムFlashデモをご覧ください。

最新のヒントと情報を 自動車ECUファンクション・テスト・フォーラムから得ることができます。

その他のテスト・システム・ソリューションをお探しですか? 汎用ファンクション・テスト・システムの詳細をご覧ください。


製品概要については、こちらをご覧下さい。

日本版 (カタログ番号:5989-6634JAJP、PDFファイル) << 製品概要 >>
 

  • M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA 

    M9188A Dynamic D/A Converter, 16-channels, 16-Bit, Unipolar, 30 V/20 mA

    • Single slot PXI-based Dynamic DAC
    • Output voltage: 0 - +30V, Output current: 0mA - +20mA
    • 16 simultaneous, isolated channels
    • 16-bit resolution with update rate per channel of 500kSa/s

  • TS-8989 TS-8989 ファンクションテスタ TS-8989 TS-8989 ファンクションテスタ 

    TS-8989 TS-8989 ファンクションテスタ

    • 信号スイッチング:最大104×4マトリクス
    • 負荷スイッチング:最大8チャネル×40 A/32チャネル×7.5 A/72チャネル×2 A
    • 測定:6.5桁デジタル・マルチメータ、cPCI/PXI-1規格に準拠したすべての測定器をサポート(デジタイザなど)

  • U8972A TS-5400高性能PXIファンクション・テスト・システム(MACパネル・インタフェース搭載) U8972A TS-5400高性能PXIファンクション・テスト・システム(MACパネル・インタフェース搭載) 

    U8972A TS-5400高性能PXIファンクション・テスト・システム(MACパネル・インタフェース搭載)

    TS-5400 PXIファンクション・テスト・システムは、最大464個のテスト・ノードをサポートし、複数のDUTのテストによってスループットの向上を実現する、PXIベースの標準ファンクション・テスト・プラットフォームです。

  • TS-8900 自動車のファンクション・テスト・システム TS-8900 自動車のファンクション・テスト・システム 

    TS-8900 自動車のファンクション・テスト・システム

    PXIベースのKeysight TS-8900モジュラ・ファンクション・テスト・システムは、高スループットと広いテスト・カバレージを提供し、自動車エレクトロニクス・ファンクション・テスト用機器のコストを削減します。

  • M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集 M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集 

    M9216A PXI 32チャネル高電圧データ収集

    Keysight M9216Aは、マルチチャネルで広い電圧レンジの測定器です。複数のチャネルから動的な正の電圧レベルを同時に収集でき、自動車用エレクトロニクス・アプリケーションの自動テスト機器(ATE)に最適です。

  • M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ 

    M9185A PXI 8/16チャネル・アイソレートD/Aコンバータ

    M9185Aは、完全にアイソレートされたD/Aコンバータで、最大8個または16個のチャネルに並列に高電圧レベルを供給できます。

  • TS-5400 シリーズII オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム [販売・サポート終了製品] TS-5400 シリーズII オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム [販売・サポート終了製品] 

    TS-5400 シリーズII オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム [販売・サポート終了製品]

    TS-5400車載用ファンクション・テスト・システムを使用すると、車載用電子機器のファンクション・テストが高速に行えます。

  • TS-5400シリーズII自動車ファンクション・テスト・システム(ExpressConnect) [販売・サポート終了製品] TS-5400シリーズII自動車ファンクション・テスト・システム(ExpressConnect) [販売・サポート終了製品] 

    TS-5400シリーズII自動車ファンクション・テスト・システム(ExpressConnect) [販売・サポート終了製品]

    Keysight TS-5400シリーズII自動車ファンクション・テスト・システム(ExpressConnectインタフェース搭載)は、ABS、エアバッグ、複雑なボディー・エレクトロニクス・モジュールなどの中程度から高度に複雑な電子制御モジュールに対応する、高速のDC/AC測定とハイ・パワー処理機能を備えています。

  • TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム 

    TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システム

    TS-5020 オートモーティブ・ファンクション・テスト・システムは、低価格でスケーラブルなソリューションで、低周波 (AC/DC) と高周波 (RF) の両方のテスト機能を備えています。このシステムは、TPMS、RKE、セーフティ、ボディー制御モジュールに適しています。

  • E6198B Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU) E6198B Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU) 

    E6198B Keysightスイッチ/ロード・ユニット(SLU)

    E6198Bスイッチ/ロード・ユニット(SLU)は、VME(VERSA Module Eurocard)規格の筐体を採用していて、クラス最高のメカトロニック・テスト用スイッチング・ソリューションを提供します。

  • TestExec SLソフトウェア TestExec SLソフトウェア 

    TestExec SLソフトウェア

    TestExec SLは、柔軟性の高いテスト・エグゼクティブ・ソフトウェアで、さまざまな分野のファンクション・テスト・アプリケーションで使用できます。

  • M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V 

    M9186A PXIアイソレーテッド・シングル・チャネル電圧/電流源、100 V

    この電圧/電流源は、電圧を供給して電流を測定するか、電流を供給して電圧を測定するために使用できます。「ロー」と「ハイ」の切り替えレンジが、共通の出力接続になっています。

  • M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ 

    M9217A PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ

    • 1スロットPXIeデジタイザ
    • 最大±256 Vの測定が可能な2つの絶縁入力チャネル
    • 20 MSa/sのサンプリングレートと16ビットの分解能
    • 自動車、航空宇宙/防衛、工業などのアプリケーションに最適