検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

1.85mm/1.0mmテスト・ポート付きネットワーク・アナライザ用ケーブル

1.85mm/1.0mmテスト・ポート・ケーブルにより、Keysight 8510XF、PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザとの接続が可能です。

製品の比較/一覧 (6)

製品の検索

  • 11500I テスト・ポート・ケーブル 1mm(メス)-1mm(メス)、DC - 110GHz 11500I テスト・ポート・ケーブル 1mm(メス)-1mm(メス)、DC - 110GHz (1) 

    11500I テスト・ポート・ケーブル 1mm(メス)-1mm(メス)、DC - 110GHz

    Keysight 11500Iは、周波数範囲がDC - 110GHzの1mm(メス)-1mm(メス)のテスト・ポート・ケーブルです。 11500Iは、8510XF...

  • 11500J テスト・ポート・ケーブル、1mm (オス)-1mm (メス)、DC-110GHz 11500J テスト・ポート・ケーブル、1mm (オス)-1mm (メス)、DC-110GHz (1) 

    11500J テスト・ポート・ケーブル、1mm (オス)-1mm (メス)、DC-110GHz

    Keysight 11500Jは、1.0mm(オス)-1.0mm(メス)テスト・ポート・ケーブルで、周波数範囲はDC-110GHzです。8510XFシステムで使用します...

  • 11500K テスト・ポート・ケーブル、1 mm 11500K テスト・ポート・ケーブル、1 mm (1) 

    11500K テスト・ポート・ケーブル、1 mm

    11500Kは、1.0 mm(メス) - 1.0 mm(オス)のテスト・ポート・ケーブルです。

  • 11500L テスト・ポート・ケーブル、1 mm 11500L テスト・ポート・ケーブル、1 mm (1) 

    11500L テスト・ポート・ケーブル、1 mm

    11500Lは、1.0 mm(メス) - 1.0 mm(オス)のテスト・ポート・ケーブルです。

  • N4697E フレキシブル・ケーブル、1.85 mm N4697E フレキシブル・ケーブル、1.85 mm (1) 

    N4697E フレキシブル・ケーブル、1.85 mm

    Keysight N4697Eは、長さ96.5 cm、1.85 mm(メス)-1.85 mm(メス)コネクタ付きフレキシブル・ケーブルです。

  • N4697F フレキシブル・ケーブル・セット、1.85 mm N4697F フレキシブル・ケーブル・セット、1.85 mm (1) 

    N4697F フレキシブル・ケーブル・セット、1.85 mm

    N4697Fには、DC~67 GHzの周波数レンジを備えた、1.85 mm(メス)-1.85 mm(メス)コネクタと1.85 mm(メス)-1.85 mm(オス)コネクタで構成される、長さ72 cmのフレキシブル・ケーブルが2本含まれています。