検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

APC-7/N型テスト・ポート付きネットワーク・アナライザ用ケーブル

このテスト・ポート・ケーブルにより、APC-7、50ΩN型、75ΩN型テスト・ポート付きKeysightネットワーク・アナライザとの接続が可能です。

製品の比較/一覧 (7)

製品の検索

  • 11857B テスト・ポート・ケーブル、N型、75ohm 11857B テスト・ポート・ケーブル、N型、75ohm (1) 

    11857B テスト・ポート・ケーブル、N型、75ohm

    Keysight 11857Bの内容は、精密61cmケーブル2本です。

  • 11857D テスト・ポート・ケーブル、APC-7、50ohm 11857D テスト・ポート・ケーブル、APC-7、50ohm (1) 

    11857D テスト・ポート・ケーブル、APC-7、50ohm

    Keysight 11857Dの内容は、精密61cmケーブル2本です。

  • N6314A テスト・ポート・ケーブル、N型、50オーム N6314A テスト・ポート・ケーブル、N型、50オーム (1) 

    N6314A テスト・ポート・ケーブル、N型、50オーム

    Keysight N6314Aは、 610mmのプレシジョンN型オス-N型オス・テスト・ケーブルです。

  • N6315A テスト・ポート・ケーブル、N型、50オーム N6315A テスト・ポート・ケーブル、N型、50オーム (1) 

    N6315A テスト・ポート・ケーブル、N型、50オーム

    Keysight N6315Aは、 610mmのプレシジョンN型オス-N型メス・テスト・ケーブルです。

  • 11857F テスト・ポート・ケーブル・セット、F型、75 Ω 11857F テスト・ポート・ケーブル・セット、F型、75 Ω (1) 

    11857F テスト・ポート・ケーブル・セット、F型、75 Ω

    11857Fは、75 Ω、N型(オス) - F型(オス)ケーブルとN型(オス) - F型(メス)ケーブルの各1本が入ったテスト・ポート・ケーブル・セットです。

  • 11500E ケーブル・アセンブリ 3.5mm(オス)-3.5mm(オス)、DC - 26.5GHz 11500E ケーブル・アセンブリ 3.5mm(オス)-3.5mm(オス)、DC - 26.5GHz (1) 

    11500E ケーブル・アセンブリ 3.5mm(オス)-3.5mm(オス)、DC - 26.5GHz

    Keysight 11500Eは、周波数範囲がDC - 26.5GHzの61cm、3.5mm(オス)のケーブル・アセンブリです...

  • 11500F ケーブル・アセンブリ 3.5mm(オス)-3.5mm(オス)、DC - 26.5GHz 11500F ケーブル・アセンブリ 3.5mm(オス)-3.5mm(オス)、DC - 26.5GHz (1) 

    11500F ケーブル・アセンブリ 3.5mm(オス)-3.5mm(オス)、DC - 26.5GHz

    Keysight 11500Fは、周波数範囲がDC - 26.5GHzの152cm、3.5mm(オス)のケーブル・アセンブリです...