検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

2.4mmテスト・ポート付きネットワーク・アナライザ用ケーブル

2.4mmテスト・ポート・ケーブルとテスト・ポート・アダプタにより、Keysight 8510、8722、PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザとの接続が可能です。

製品の比較/一覧 (13)

製品の検索

  • 85133C セミリジッド・ケーブル、2.4 mm 85133C セミリジッド・ケーブル、2.4 mm (1) 

    85133C セミリジッド・ケーブル、2.4 mm

    Keysight 85133Cは、長さが81 cmのセミリジッド・ケーブルで、2.4 mm(メス)およびPSC-2.4 mmメスのコネクタが付いています。

  • 85133D セミリジッド・ケーブル、2.4 mm 85133D セミリジッド・ケーブル、2.4 mm (1) 

    85133D セミリジッド・ケーブル、2.4 mm

    Keysight 85133Dは、長さが53 cmのセミリジッド・ケーブル・セットで、2.4 mm(メス)およびPSC-2.4 mm(メス)のコネクタと2.4 mm(メス)および2.4 mm(オス)のコネクタが付いた2本のケーブルで構成されています。

  • 85133E フレキシブル・ケーブル、2.4 mm 85133E フレキシブル・ケーブル、2.4 mm (1) 

    85133E フレキシブル・ケーブル、2.4 mm

    Keysight 85133Eは、長さが97 cmのフレキシブル・ケーブルで、2.4 mm(メス)およびPSC-2.4 mm(メス)へのコネクタが付いています。

  • 85133F フレキシブル・ケーブル・セット、2.4 mm 85133F フレキシブル・ケーブル・セット、2.4 mm (1) 

    85133F フレキシブル・ケーブル・セット、2.4 mm

    85133Fには、2本の63 cmフレキシブル・ケーブル(2.4 mm(メス)-精密スロットレス2.4 mm(メス)コネクタと2.4 mm(メス)-2.4 mm(オス)コネクタ付き)が付属します。

  • 85134E フレキシブル・ケーブル、2.4 mm - 3.5 mm 85134E フレキシブル・ケーブル、2.4 mm - 3.5 mm (1) 

    85134E フレキシブル・ケーブル、2.4 mm - 3.5 mm

    Keysight 85134Eは、長さが97.2 cmのフレキシブル・ケーブルで、2.4 mm(メス)およびPSC-3.5 mm(メス)へのコネクタが付いています。

  • 85134F フレキシブル・ケーブル・セット、2.4 mm - 3.5 mm 85134F フレキシブル・ケーブル・セット、2.4 mm - 3.5 mm (1) 

    85134F フレキシブル・ケーブル・セット、2.4 mm - 3.5 mm

    Keysight 85134Fは、長さが62.9 cmのフレキシブル・ケーブル・セットで、2.4 mm(メス)およびPSC-3.5 mm(メス)のコネクタ付きと2.4 mm(メス)および3.5 mm(オス)のコネクタ付き2本のケーブルで構成されています。

  • 85135E フレキシブル・ケーブル、2.4 mm - 7 mm 85135E フレキシブル・ケーブル、2.4 mm - 7 mm (1) 

    85135E フレキシブル・ケーブル、2.4 mm - 7 mm

    Keysight 85135Eは、長さが97.2 cmのフレキシブル・ケーブルで、2.4 mm(メス)および7 mmのコネクタが付いています。

  • 85135F フレキシブル・ケーブル・セット、2.4 mm - 7 mm 85135F フレキシブル・ケーブル・セット、2.4 mm - 7 mm (1) 

    85135F フレキシブル・ケーブル・セット、2.4 mm - 7 mm

    Keysight 85135Fは、長さが62.9 cmのフレキシブル・ケーブル・セットで、2.4 mm(メス)および7 mmのコネクタ付き2本のケーブルで構成されています。

  • 85130E テスト・ポート・アダプタ・セット、2.4 mm - 7 mm 85130E テスト・ポート・アダプタ・セット、2.4 mm - 7 mm (1) 

    85130E テスト・ポート・アダプタ・セット、2.4 mm - 7 mm

    Keysight 85130Eは、7 mmコネクタ付きDUTを2.4 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その2.4 mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた2.4 mm(メス) - 7 mm変換アダプタです。

  • 85130F テスト・ポート・アダプタ・セット、2.4 mm - 3.5 mm 85130F テスト・ポート・アダプタ・セット、2.4 mm - 3.5 mm (1) 

    85130F テスト・ポート・アダプタ・セット、2.4 mm - 3.5 mm

    Keysight 85130Fは、3.5 mmコネクタ付きDUTを2.4 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その2.4 mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた2.4 mm(メス) - 3.5 mm変換アダプタです。