検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

3.5mmテスト・ポート付きネットワーク・アナライザ用ケーブル

Keysight 3.5mmテスト・ポート・ケーブルとテスト・ポート・アダプタにより、Keysight 8510、8720、PNAシリーズ・ネットワーク・アナライザとの接続が可能です。

製品の比較/一覧 (11)

製品の検索

  • 85130B テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm - 7 mm 85130B テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm - 7 mm (1) 

    85130B テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm - 7 mm

    Keysight 85130Bは、7 mmコネクタ付きDUTを3.5 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その3.5mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた3.5 mm(メス) - 7 mm変換アダプタです。

  • 85130C テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm - N型 85130C テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm - N型 (1) 

    85130C テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm - N型

    Keysight 85130Cは、N型コネクタ付きDUTを3.5 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その3.5mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた3.5 mm(メス) - N型変換アダプタです。

  • 85130D テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm - 3.5 mm 85130D テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm - 3.5 mm (1) 

    85130D テスト・ポート・アダプタ・セット、3.5 mm - 3.5 mm

    Keysight 85130Dは、PSC 3.5 mmコネクタ付きDUTを3.5 mm(オス)コネクタ付きネットワーク・アナライザで測定するとき、その3.5 mm(オス)コネクタを保護するために特別に頑丈に作られた3.5 mm(メス) - PSC 3.5 mm変換アダプタです。

  • 85131C セミリジッド・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm 85131C セミリジッド・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm (1) 

    85131C セミリジッド・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm

    Keysight 85131Cは、長さ81 cmのセミリジッド・ケーブルで、3.5 mmメスおよびPSC-3.5 mmメスのコネクタが付いています。

  • 85131D セミリジッド・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm 85131D セミリジッド・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm (1) 

    85131D セミリジッド・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm

    Keysight 85131Dは、長さ53 cmのセミリジッド・ケーブルで、3.5 mm(メス)およびPSC-3.5 mm(メス)のコネクタが付いています。

  • 85131E フレキシブル・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm 85131E フレキシブル・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm (1) 

    85131E フレキシブル・ケーブル、3.5 mm - 3.5 mm

    Keysight 85131Eは、長さが96.5 cmのフレキシブル・ケーブルで、3.5 mm(メス)およびPSC-3.5 mm(メス)のコネクタが付いています。

  • 85131F フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 3.5 mm 85131F フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 3.5 mm (1) 

    85131F フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 3.5 mm

    Keysight 85131Fは、長さ62.2 cmのフレキシブル・ケーブル・セットで、両端に3.5 mm(メス)/PSC-3.5 mm(メス)コネクタ付きと3.5 mm(メス)/3.5 mm(オス)コネクタ付きがそれぞれ1本づつ含まれています。

  • 85132E フレキシブル・ケーブル、3.5 mm - 7 mm 85132E フレキシブル・ケーブル、3.5 mm - 7 mm (1) 

    85132E フレキシブル・ケーブル、3.5 mm - 7 mm

    Keysight 85132Eは、長さが97.2 cmのフレキシブル・ケーブルで、3.5 mm(メス)およびら7 mmのメスのコネクタが付いています。

  • 85132F フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 7 mm 85132F フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 7 mm (1) 

    85132F フレキシブル・ケーブル・セット、3.5 mm - 7 mm

    Keysight 85132Fは、長さが62.9 cmのフレキシブル・ケーブル・セットで、3.5 mm(メス)および7 mmのコネクタ付きケーブル2本で構成されています。

  • 85131G セミリジッド・ケーブル、3.5 mm(テスト・ポート)-3.5 mm 85131G セミリジッド・ケーブル、3.5 mm(テスト・ポート)-3.5 mm (1) 

    85131G セミリジッド・ケーブル、3.5 mm(テスト・ポート)-3.5 mm

    85131Gは、長さ53 cmのセミリジッド・ケーブルで、3.5 mm(メス)-3.5 mm(オス)コネクタを備えています。