検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット

これらのRFネットワーク・アナライザ校正キットは、さまざまなコネクタ構成に対してDC~9 GHzの周波数レンジをカバーしています。

電子校正モジュールを使えば、8753、ENA、PNAシリーズ RFネットワーク・アナライザの全周波数範囲に渡って校正を行うことができます。

ENAシリーズ RFネットワーク・アナライザの製品概要およびアプリケーション例をご覧ください:ENAシリーズ RFネットワーク・アナライザのビデオ・デモ

製品の比較/一覧 (25)

製品の検索

  • 85091C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、7 mm、2ポート 85091C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、7 mm、2ポート (1) 

    85091C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、7 mm、2ポート

    Keysight 85091C RF電子校正(ECal)モジュールにより、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正が高速で容易に、そして正確にできるようになります。

  • 85092C 2ポートRF電子校正モジュール、N型、50オーム、300 kHz - 9 GHz 85092C 2ポートRF電子校正モジュール、N型、50オーム、300 kHz - 9 GHz (1) 

    85092C 2ポートRF電子校正モジュール、N型、50オーム、300 kHz - 9 GHz

    Keysight 85092C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの正確な校正を高速かつ容易に行うことができます。

  • 85093C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、3.5 mm、2ポート 85093C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、3.5 mm、2ポート (1) 

    85093C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~9 GHz、3.5 mm、2ポート

    Keysight 85093C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの正確な校正を高速かつ容易に行うことができます。

  • 85096C 2ポートRF電子校正モジュール、N型、75 Ω、300 kHz - 3 GHz 85096C 2ポートRF電子校正モジュール、N型、75 Ω、300 kHz - 3 GHz (1) 

    85096C 2ポートRF電子校正モジュール、N型、75 Ω、300 kHz - 3 GHz

    Keysight 85096C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速、容易かつ正確に実行できます。

  • 85098C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~7.5 GHz、7-16、2ポート 85098C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~7.5 GHz、7-16、2ポート (1) 

    85098C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~7.5 GHz、7-16、2ポート

    Keysight 85098C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの正確な校正を高速かつ容易に行うことができます。

  • 85099C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~3 GHz、F型、2ポート 85099C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~3 GHz、F型、2ポート (1) 

    85099C RF電子校正(Ecal)モジュール、300 kHz~3 GHz、F型、2ポート

    Keysight 85099C RF電子校正(ECal)モジュールを使えば、ベクトル・ネットワーク・アナライザの校正を高速、容易かつ正確に実行できます。

  • N4431B RF電子校正(ECal)モジュール、9 kHz~13.5 GHz、4ポート N4431B RF電子校正(ECal)モジュール、9 kHz~13.5 GHz、4ポート (1) 

    N4431B RF電子校正(ECal)モジュール、9 kHz~13.5 GHz、4ポート

     

  • N4431D RF電子校正(ECal)モジュール、DC~13.5 GHz、4ポート N4431D RF電子校正(ECal)モジュール、DC~13.5 GHz、4ポート (1) 

    N4431D RF電子校正(ECal)モジュール、DC~13.5 GHz、4ポート

    • 高い確度を備えた高精度4ポートRF ECalモジュール
    • DC~13.5 GHz
    • N型、3.5 mm、7-16、4.3-10のコネクタ

  • N4432D RF電子校正(ECal)モジュール、DC/300 kHz~18 GHz、4ポート N4432D RF電子校正(ECal)モジュール、DC/300 kHz~18 GHz、4ポート (1) 

    N4432D RF電子校正(ECal)モジュール、DC/300 kHz~18 GHz、4ポート

    • 高い確度を備えた高精度4ポートRF ECalモジュール
    • DC/300 kHz~18 GHz
    • N型および3.5 mmコネクタ

  • N4433D RF電子校正(ECal)モジュール、DC/300 kHz~26.5 GHz、4ポート N4433D RF電子校正(ECal)モジュール、DC/300 kHz~26.5 GHz、4ポート (1) 

    N4433D RF電子校正(ECal)モジュール、DC/300 kHz~26.5 GHz、4ポート

    • 高い確度を備えた高精度4ポートRF ECalモジュール
    • DC/300 kHz~26.5 GHz
    • 3.5 mmコネクタ