検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

販売終了のメカニカルおよび物理テスト製品

このページでは、販売終了のKeysightのメカニカル・テストおよび物理テスト製品に関する追加情報を提供しています。

  • 3560A ハンドヘルド・デュアルチャネル・ダイナミック・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 3560A ハンドヘルド・デュアルチャネル・ダイナミック・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    3560A ハンドヘルド・デュアルチャネル・ダイナミック・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 3560Aポータブル・デュアルチャネル・ダイナミック・シグナル・アナライザは、定常状態の信号および素早く変化する信号をタイム・ドメインおよび周波数ドメインで測定できるFFTベースの測定器です。

  • 35665A デュアル・チャンネル・ダイナミック・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 35665A デュアル・チャンネル・ダイナミック・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    35665A デュアル・チャンネル・ダイナミック・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 35665Aは、振動、音響および制御システムの解析に有用な2チャンネル・ダイナミック・シグナル・アナライザです。

  • 3569A ハンドヘルド・リアルタイム・デュアル・チャネル・ダイナミック・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 3569A ハンドヘルド・リアルタイム・デュアル・チャネル・ダイナミック・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品] 

    3569A ハンドヘルド・リアルタイム・デュアル・チャネル・ダイナミック・シグナル・アナライザ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 3569Aは、製品のノイズ特性をオン・サイトで調査するために開発された携帯形シグナル・アナライザです。

  • 3852A データ集録/制御システム [販売・サポート終了製品] 3852A データ集録/制御システム [販売・サポート終了製品] 

    3852A データ集録/制御システム [販売・サポート終了製品]

    Keysight 3852Aは、物理パラメータ測定に最適な、柔軟なデータ集録/制御システムです。本システムは、DC電圧、電流、抵抗、パルス・カウント、周波数の測定...

  • 16008B 抵抗セル [販売終了製品] 16008B 抵抗セル [販売終了製品] 

    16008B 抵抗セル [販売終了製品]

    Keysight 16008Bは、Keysight 4339A/B高抵抗計専用です。絶縁材料の表面または体積抵抗/抵抗率の測定に用いられます。

  • 材料測定 販売完了製品 [販売終了製品] 材料測定 販売完了製品 [販売終了製品] 

    材料測定 販売完了製品 [販売終了製品]

    販売完了となった材料測定製品の製品情報です。