検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

LCRメータ/インピーダンス測定製品アクセサリ

Keysight Technologiesは多様なアプリケーションに適合する様々なアクセサリを提供しています。これらを使用することにより、シンプルで信頼性の高い測定が可能になります。

たとえば、SMD部品のインピーダンス測定では機械的および電気的に精密な試験治具が必要です。この測定用に、Keysightでは測定誤差を最小にするインピーダンス測定器用のSMD専用試験治具を提供しています。また、この他にもDCバイアス・テスト、誘電体材料テストなどのアプリケーションに特化した専用試験治具を用意しています。

Keysightのアクセサリを使用すると、正確で再現性のある測定を実現できるため、市場への製品投入時期を早めることができます。

ソリューションガイドのダウンロード:アプリケーションに最適なテストアクセサリと新しいインピーダンス・アナライザの組み合わせを見つけられます。

インピーダンス測定用アクセサリのセレクションガイド

  • 16334A テスト・フィクスチャ(ピンセットによるコンタクト) 16334A テスト・フィクスチャ(ピンセットによるコンタクト) 

    16334A テスト・フィクスチャ(ピンセットによるコンタクト)

    Keysight 16334Aは、接続にピンセットによるコンタクトが必要なDUTのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャ...

  • 16089B 中型ケルビン・クリップ・リード 16089B 中型ケルビン・クリップ・リード 

    16089B 中型ケルビン・クリップ・リード

    Keysight 16089Bは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...

  • 16089A 大型ケルビン・クリップ・リード 16089A 大型ケルビン・クリップ・リード 

    16089A 大型ケルビン・クリップ・リード

    Keysight 16089Aは、種々のコンポーネントのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...

  • 16047E テストフィクスチャ 16047E テストフィクスチャ 

    16047E テストフィクスチャ

    16047Eは、リード型デバイスのインピーダンス評価に使用します

  • 16047A テスト・フィクスチャ(アキシャルおよびラジアル用) 16047A テスト・フィクスチャ(アキシャルおよびラジアル用) 

    16047A テスト・フィクスチャ(アキシャルおよびラジアル用)

    Keysight 16047Aは、アキシャルおよびラジアル用のインピーダンス測定のテスト・フィクスチャです。このような低周波数に...

  • 16034G テストフィクスチャ(インピーダンス測定用) 16034G テストフィクスチャ(インピーダンス測定用) 

    16034G テストフィクスチャ(インピーダンス測定用)

    gilent 16034Gは、インピーダンス測定用のテストフィクスチャです。このフィクスチャは、SMD(0.6x0.3mm)コンポーネントの...

  • 16034E テスト・フィクスチャ(SMDコンポーネント用) 16034E テスト・フィクスチャ(SMDコンポーネント用) 

    16034E テスト・フィクスチャ(SMDコンポーネント用)

    Keysight16034E テスト・フィクスチャは、SMDコンポーネントのインピーダンスの評価用に設計されています。このフィクスチャ...

  • 42941A インピーダンス・プローブ・キット 42941A インピーダンス・プローブ・キット 

    42941A インピーダンス・プローブ・キット

    42941Aインピーダンス・プローブ・キットとインピーダンス・アナライザを併用することにより、さらに高い確度と20 Hz~120 MHzのさらに広いインピーダンス範囲でインサーキット測定(プリント基板パターン、回路の入力/出力インピーダンスなど)が行えます。

  • 16065A 200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャ 16065A 200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャ 

    16065A 200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャ

    Keysight16065A 200Vdc外部電圧バイアス・フィクスチャにより、最大+/-200VのDCバイアスをDUTにかけて測定することが...

  • 16048A テスト・リード(BNCコネクタ、BNCコネクタ・ボード付き) 16048A テスト・リード(BNCコネクタ、BNCコネクタ・ボード付き) 

    16048A テスト・リード(BNCコネクタ、BNCコネクタ・ボード付き)

    Keysight16048A テスト・リードは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ...

  • 16092A スプリング・クリップ・フィクスチャ 16092A スプリング・クリップ・フィクスチャ 

    16092A スプリング・クリップ・フィクスチャ

    Keysight 16092Aは、リード部品とSMD部品の両方のインピーダンス評価用のテスト・フィクスチャです。 2つのモジュールで構成され、リード部品またはSMD部品を簡単にネジで取り付けることができます。

  • 16197A 下部電極SMDテスト・フィクスチャ 16197A 下部電極SMDテスト・フィクスチャ 

    16197A 下部電極SMDテスト・フィクスチャ

    Keysight 16197Aは、下部電極SMDのインピーダンス評価に使用します。3 GHzまで安定した周波数特性を示し、きわめて再現性の高い測定が可能です。

  • 16034H SMDアレイ型LCRテスト・フィクスチャ 16034H SMDアレイ型LCRテスト・フィクスチャ 

    16034H SMDアレイ型LCRテスト・フィクスチャ

    Keysight 16034Hは、インピーダンス測定用のテスト・フィクスチャです。このフィクスチャは、アレイ型コンポーネントを評価...

  • 16048D BNCテスト・ケーブル 2m 16048D BNCテスト・ケーブル 2m 

    16048D BNCテスト・ケーブル 2m

    Keysight16048D BNCテスト・ケーブルは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ...

  • 16048E テスト・リード 16048E テスト・リード 

    16048E テスト・リード

    Keysight16048E テスト・リードは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードにはBNC(メス)コネクタ...

  • 16048G インピーダンス・アナライザ用の1 mポート延長ケーブル 16048G インピーダンス・アナライザ用の1 mポート延長ケーブル 

    16048G インピーダンス・アナライザ用の1 mポート延長ケーブル

    Keysight16048Gポート延長ケーブルは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードに...

  • 16048H インピーダンス・アナライザ用の2 mポート延長ケーブル 16048H インピーダンス・アナライザ用の2 mポート延長ケーブル 

    16048H インピーダンス・アナライザ用の2 mポート延長ケーブル

    Keysight16048Hポート延長ケーブルは、測定ポートを4端子対構成に拡張します。このテスト・リードに...

  • 16065C 40Vdc外部電圧バイアス・アダプタ 16065C 40Vdc外部電圧バイアス・アダプタ 

    16065C 40Vdc外部電圧バイアス・アダプタ

    Keysight16065C 40Vdc外部電圧バイアス・アダプタは、4263A/B、4268Aおよび4278A用に設計されています。外部DC電圧源を...

  • 16089C ケルビンICクリップ・リード 16089C ケルビンICクリップ・リード 

    16089C ケルビンICクリップ・リード

    Keysight 16089Cは、ICコンタクトのインピーダンスを測定するためのテスト・フィクスチャです...

  • 16190B 性能テスト・キット 16190B 性能テスト・キット 

    16190B 性能テスト・キット

    Keysight 16190Bは、7 mmの測定端子を持つLCRメーターやインピーダンス・アナライザのインピーダンス測定精度を確認するための性能テスト・キットです。

  • 16192A 並行電極SMD用テスト・フィクスチャ 16192A 並行電極SMD用テスト・フィクスチャ 

    16192A 並行電極SMD用テスト・フィクスチャ

    Keysight 16192Aテスト・フィクスチャは、並行電極SMD部品のインピーダンス評価用に設計されています。 このフィクスチャで評価できるSMDの最小サイズは1(L)mmです。

  • 16194A 高温コンポーネント用テスト・フィクスチャ 16194A 高温コンポーネント用テスト・フィクスチャ 

    16194A 高温コンポーネント用テスト・フィクスチャ

    16194Aは、アキシャル/ラジアル・リード・デバイス用です。

  • 16196A 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 16196A 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

    16196A 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

    16196A SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です。

  • 16196B 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 16196B 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

    16196B 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

    16196B SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です。

  • 16196C 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 16196C 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

    16196C 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

    16196C SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です

  • 16196D 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 16196D 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz 

    16196D 平行電極 SMDテスト・フィクスチャ、DC~3 GHz

    16196D SMDテスト・フィクスチャは、同軸構造となっており、3 GHzまでのRFインピーダンス測定が可能です。

  • 16198A 底面電極SMDテストフィクスチャ 16198A 底面電極SMDテストフィクスチャ 

    16198A 底面電極SMDテストフィクスチャ

    • 小型DUTの正確で再現性のある安定した測定に最適
    • 簡単な操作
    • ショートバーが利用可能
       

  • 16200B 外部DCバイアス・アダプタ 16200B 外部DCバイアス・アダプタ 

    16200B 外部DCバイアス・アダプタ

    16200Bは、高周波LCRメータおよびインピーダンス・アナライザ用のテスト・フィクスチャです。

  • 16201A 7 mmターミナル・アダプター・キット 16201A 7 mmターミナル・アダプター・キット 

    16201A 7 mmターミナル・アダプター・キット

    • E5061B-3L5/3L4/3L4 LF-RFネットワーク・アナライザと7 mmテストフィクスチャを接続するアダプター
    • E5061B-005インピーダンス解析オプションによるインピーダンス測定機能
    • インピーダンス・アナライザ用のさまざまなコンポーネント・テスト・フィクスチャで使用可能

  • 16380A 標準コンデンサ・セット(1pF - 1000pF) 16380A 標準コンデンサ・セット(1pF - 1000pF) 

    16380A 標準コンデンサ・セット(1pF - 1000pF)

    Keysight 16380Aは、1 pF(16381A)、10 pF(16382A)、100 pF(16383A)、1000 pF(16384A)の4個の精密コンデンサから構成される標準キャパシタ・セットです。

  • 16380C 標準コンデンサ・セット(0.01 μF - 10 μF) 16380C 標準コンデンサ・セット(0.01 μF - 10 μF) 

    16380C 標準コンデンサ・セット(0.01 μF - 10 μF)

    Keysight 16380Cは、0.01 μF(16385A)、0.1 μF(16386A)、1 μF(16387A)の3個の精密コンデンサと、オプションの10 μFキャパシタ(16388A)から構成される標準コンデンサ・セットです。

  • 16451B 誘電体テスト・フィクスチャ 16451B 誘電体テスト・フィクスチャ 

    16451B 誘電体テスト・フィクスチャ

    Keysight 16451Bは、固体誘電材料の誘電率を正確に評価するためのもので、ASTM D150に準拠しています。

  • 16452A 液体テスト・フィクスチャ 16452A 液体テスト・フィクスチャ 

    16452A 液体テスト・フィクスチャ

    Keysight 16452Aは、液体材料の誘電率とインピーダンスを正確に測定します。

  • 16453A 誘電材料テスト・フィクスチャ 16453A 誘電材料テスト・フィクスチャ 

    16453A 誘電材料テスト・フィクスチャ

    Keysight 16453Aは、Keysight E4991A/4291A/Bによる正確な誘電率およびロス・タンジェント測定のために使用します。

  • 16454A 磁性材料テスト・フィクスチャ 16454A 磁性材料テスト・フィクスチャ 

    16454A 磁性材料テスト・フィクスチャ

    Keysight16454A 磁性材料テスト・フィクスチャは、インダクタンス測定方法に基づいた実効透磁率の測定を行うために設計...

  • 42030A 4端子対標準抵抗器セット 42030A 4端子対標準抵抗器セット 

    42030A 4端子対標準抵抗器セット

    42030Aは、1 mΩ~100 kΩの範囲において9個の精密な抵抗器標準を含む標準抵抗器セットです。

  • 42090A オープン終端(4端子対) 42090A オープン終端(4端子対) 

    42090A オープン終端(4端子対)

    42090Aは、オープン終端で、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。

  • 42091A ショート終端(4端子対) 42091A ショート終端(4端子対) 

    42091A ショート終端(4端子対)

    42091Aは、ショート終端で、主にKeysightの4端子対LCRメーターやインピーダンス・アナライザの性能テストに使用します。

  • 42942A インピーダンス・アナライザ用のターミナル・アダプタ、20 Hz~120 MHz 42942A インピーダンス・アナライザ用のターミナル・アダプタ、20 Hz~120 MHz 

    42942A インピーダンス・アナライザ用のターミナル・アダプタ、20 Hz~120 MHz

    Keysight 42942Aターミナル・アダプタは、Keysight 4294Aの4ターミナル・ペアを7 mmターミナルに変換します。

  • U1780A ハンドヘルド・コンポーネント・テスタ用AC電源アダプタ U1780A ハンドヘルド・コンポーネント・テスタ用AC電源アダプタ 

    U1780A ハンドヘルド・コンポーネント・テスタ用AC電源アダプタ

    U1780Aは、U1700シリーズをAC電源に接続して使用したいユーザ向けのアダプタです。

  • U1781A ワニ口クリップ・リード U1781A ワニ口クリップ・リード 

    U1781A ワニ口クリップ・リード

    Keysight U1781Aは、U1700シリーズ用です。これらのクリップは、各U1700シリーズに標準で付属しています。

  • U1782B SMD Tweezer U1782B SMD Tweezer 

    U1782B SMD Tweezer

    The U1782B SMD tweezer is an optional accessory to make easy measuring SMD-type components.

  • U5481B IR-USB PCインタフェースケーブル U5481B IR-USB PCインタフェースケーブル 

    U5481B IR-USB PCインタフェースケーブル

    • 最高ボーレート: 19,200ビット/s
    • リモート制御およびPCへのデータ・ロギング
    • 動作温度: 0~50 °C
    • NEW: Windows 8をサポート
       

LCR Meter & Impedance Measurement Product Accessories [販売終了製品]
This page provides product support information for discontinued and obsolete impedance measurement accessories.