検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ノイズ・ソース

Keysight 346、347、SNSシリーズノイズ・ソースは、NFAシリーズ雑音指数アナライザと組み合わせて10MHz~50GHzの雑音指数の測定ができます。

ノイズ・ソース サポート
Y-Factor Instruments SNS シリーズ 346 シリーズ 347 シリーズ
ESA X X X
CXA X X X
EXA X X X
MXA X X X
PXA X X X
PSA   X X
NFA X X X
Cold-Source Instruments N4000A SNS シリーズ 346 シリーズ  
PNA-X   X  

製品の比較/一覧 (12)

  • 346ノイズ・ソース・ファミリ 346ノイズ・ソース・ファミリ (5) 

    346ノイズ・ソース・ファミリ

    • 広帯域ノイズソースは、さまざまな周波数、過剰雑音(ENR)、同軸コネクタタイプの測定アプリケーションに対応できるように設計されています
    • 購入後のアップグレードが可能です 

  • 347シリーズ ノイズ・ソース 347シリーズ ノイズ・ソース (2) 

    347シリーズ ノイズ・ソース

    • 広帯域ノイズソースは、高周波の導波管測定アプリケーションに対応できるように設計されています
    • 購入後のアップグレードが可能です

  • SNSシリーズ・ノイズ・ソース SNSシリーズ・ノイズ・ソース (3) 

    SNSシリーズ・ノイズ・ソース

    • NFAシリーズ雑音指数アナライザと接続すると、保存されている校正データを自動的にダウンロードできるので、測定セットアップが簡素化され、確度と信頼性が向上します
    • 購入後のアップグレードが可能です

  • U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB nominal U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB nominal (1) 

    U1831C USB Smart Noise Source, 10 MHz to 26.5 GHz, nominal ENR 15 dB nominal

    • USB smart noise source
    • 10 MHz to 26.5 GHz frequency range
    • Improve your setup time with automatic download and storage of ENR Data
       

  • N2002A ノイズ・ソース・テストセット N2002A ノイズ・ソース・テストセット (1) 

    N2002A ノイズ・ソース・テストセット

    N2002Aノイズ・ソース・テストセットは、ノイズ・ソース校正システムの中の不可欠なコンポーネントです。

トレーニング、イベント

関連する業種&テクノロジー