検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・メータ/パワー・センサのアクセサリ

種々のKeysightのパワー・メータやセンサをサポートするアクセサリがあります。レンジ・キャリブレータは432A、E1416A、70100A、EPMおよびEPM-Pパワー・メータの校正に不可欠なものであると同時に、センサ・ケーブルは特定のセンサ用となっており、各アプリケーションに合わせて長さを選択します。

U2000シリーズUSBセンサの特長をビデオデモ(日本語注釈付き)でご覧ください。 ビデオデモ

  • 11708A 30dBアッテネータ・パッド (50 MHz) 11708A 30dBアッテネータ・パッド (50 MHz) 

    11708A 30dBアッテネータ・パッド (50 MHz)

    Keysight 11708A 30dBアッテネータ・パッドは、モデル番号の末尾に「D」のつく8480シリーズ・パワー・センサに 付属します...

  • パワーメータ&パワーセンサ オプション パワーメータ&パワーセンサ オプション 

    パワーメータ&パワーセンサ オプション

  • パワー・センサ・ケーブル パワー・センサ・ケーブル 

    パワー・センサ・ケーブル

    Keysightパワー・センサ・ケーブルはパワー・メータとセンサ間の物理的な接続を提供します。

  • レンジ・キャリブレータ レンジ・キャリブレータ 

    レンジ・キャリブレータ

    レンジ・キャリブレータは11683Aと8477Aで構成されます。11683Aレンジ・キャリブレータはEPMシリーズ、EPM-Pシリーズ、E1416A、70100Aのパワー・メータと共に使用し...