検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・センサ

一般的に、パワー・センサはユーザの信号および変調タイプに適合するように設計されています。このため、Keysightでは30以上の異なるパワー・センサの製品群をご用意しています。

センサには8480シリーズ・センサ、Eシリーズのピーク/アベレージ・センサ、新製品のPシリーズ広帯域センサの3シリーズがあります。

8480シリーズ・センサにはダイオード・センサと熱電対センサがありますが、EシリーズはEEPROMに校正係数を保存した広いダイナミック・レンジのダイオード・センサです。Eシリーズは異なるアプリケーション向けの3つのファミリで構成されています。

Pシリーズ・パワー・センサは、最大40GHzまでの測定周波数レンジを備え、広帯域パワー測定および時間測定用にPシリーズ・パワー・メータと組み合わせて動作するように設計されています。

製品の比較/一覧 (41)

製品の検索

  • 8480 シリーズ パワー・センサ 8480 シリーズ パワー・センサ (9) 

    8480 シリーズ パワー・センサ

    8480シリーズ パワー・センサはEPM、EPM-Pシリーズ、70100A、E1416Aの各種パワー・メータと使用します。熱電対及びダイオードを使用したこれらのパワー・センサは高性能な確度...

  • Eシリーズ CWパワー・センサ Eシリーズ CWパワー・センサ (2) 

    Eシリーズ CWパワー・センサ

  • E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ (7) 

    E9300シリーズ アベレージ・パワー・センサ

    E-シリーズ E9300アベレージ・パワー・センサは、EPM、EPM-Pシリーズのパワー・メータと使用します。このシリーズは最大80dBの広いダイナミックレンジで、周波数範囲が...

  • E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ (6) 

    E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ

    E-シリーズ E9320 ピーク/平均パワー・センサはEPM-Pシリーズ パワー・メータと組合わせて使用し、複雑なデジタル変調フォーマット(TDMA、W-CDMA)のピーク、ピーク-平均比...

  • N8480シリーズ・パワー・センサ N8480シリーズ・パワー・センサ (11) 

    N8480シリーズ・パワー・センサ

    N8480シリーズ・パワー・センサは、100 kHz~50 GHzの高確度RFパワー測定用の熱電対ソリューションです。

  • Pシリーズ広帯域パワー・センサ Pシリーズ広帯域パワー・センサ (4) 

    Pシリーズ広帯域パワー・センサ

    Keysight Pシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータと使用すると、100Mサンプル/sで連続サンプリングし...

  • 同軸サーミスタ・マウント 同軸サーミスタ・マウント (2) 

    同軸サーミスタ・マウント

    478A/8478B同軸サーミスタ・マウントは、N432A/432Aパワー・メータ用に設計されています