検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

高性能InfiniiumオシロスコープとInfiniiMax 1130シリーズ・プロービング・システム

Infiniium 54850シリーズ・オシロスコープとInfiniiMax 1130シリーズ・アクティブ・プローブを使用すると、現在入手可能な最高性能のエンドツーエンド測定システムが実現します。Infiniium 54850シリーズは帯域幅が最高7GHz、チャネルあたりのサンプリング・レートが20Gサンプル/sで、PCI Express、USB 2.0、シリアルATA、GbEなどの高速シグナリング規格のシグナル・インテグリティ測定、ジッタ測定に最適です。

InfiniiMaxアクティブ・プローブは、高密度ICや回路ボードに適した柔軟なコネクティビティ・ソリューションにより、差動信号やシングルエンド信号の測定で最高の性能を提供します。

Infiniiumには様々なInfiniium解析オプションが用意されており、7GHzに拡張された帯域幅、シリアル・データ解析、8B/10Bシンボル、2ジッタ解析パッケージ、I2CおよびSPIのデコード、超広帯域ベクトル解析、種々のプリコンプライアンス・テスト・パッケージを使用して、特定のアプリケーション用にオシロスコープをカスタマイズすることができます。