検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ロジック・アナライザ用アクセサリ 販売完了製品

販売完了した ロジック・アナライザ用アクセサリ の製品情報です。

  • 16500L 10Base-2 LANインターフェイス・モジュール [販売・サポート終了製品] 16500L 10Base-2 LANインターフェイス・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    16500L 10Base-2 LANインターフェイス・モジュール [販売・サポート終了製品]

    HP 16500Lは、Keysight 16500BメインフレームをEthernet LANに接続し、LAN上のコンピュータでロジック解析を可能にする10 Base-2(同軸ケーブル) LANインターフェイス・モジュールです。

  • 16500H 10 Base-T LANインターフェイス・モジュール [販売・サポート終了製品] 16500H 10 Base-T LANインターフェイス・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    16500H 10 Base-T LANインターフェイス・モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysight 16500Hは、Keysight 16500BメインフレームをEthernet LANに接続し、LAN上のコンピュータでロジック解析を可能にする10 Base-T(ツイスト・ペア) LANインターフェイス・モジュールです。

  • 16535A マルチプローブ制御モジュール [販売・サポート終了製品] 16535A マルチプローブ制御モジュール [販売・サポート終了製品] 

    16535A マルチプローブ制御モジュール [販売・サポート終了製品]

    Keysightマルチプローブ・システムは、プローブを数百ものノードに同時に接続し、任意の2つの信号を選択してオシロスコープ表示させることができます。

  • E8116A Motorola CPU32マイクロコントローラ・プリプロセッサ・インターフェイス [販売・サポート終了製品] E8116A Motorola CPU32マイクロコントローラ・プリプロセッサ・インターフェイス [販売・サポート終了製品] 

    E8116A Motorola CPU32マイクロコントローラ・プリプロセッサ・インターフェイス [販売・サポート終了製品]

    Keysight E8116Aプリプロセッサ・インターフェイスは、HPのロジック・アナライザをMotorola CPU32ターゲット・システムに簡単に接続します。

  • E8118A  Motorola CPU32マイクロコントローラ・プリプロセッサ・インターフェイス [販売・サポート終了製品] E8118A Motorola CPU32マイクロコントローラ・プリプロセッサ・インターフェイス [販売・サポート終了製品] 

    E8118A Motorola CPU32マイクロコントローラ・プリプロセッサ・インターフェイス [販売・サポート終了製品]

    Keysight E8118Aプリプロセッサ・インターフェイスは、Keysightのロジック・アナライザをMotorola CPU32ターゲット・システムに簡単に接続します。

  • E2487C Intel Celeron(TM)、Pentium(R) II、III、およびPentium II、III Xeon(TM)用解析プローブ [販売・サポート終了製品] E2487C Intel Celeron(TM)、Pentium(R) II、III、およびPentium II、III Xeon(TM)用解析プローブ [販売・サポート終了製品] 

    E2487C Intel Celeron(TM)、Pentium(R) II、III、およびPentium II、III Xeon(TM)用解析プローブ [販売・サポート終了製品]

    トランザクション・トラッカおよび逆アセンブラ付きのKeysight Technologies E2487C解析プローブを使えば、シングルまたはマルチプロセッシング・システムの動作を簡単にトレースすることができます。

  • E2494S Pentium® IIモバイル・モジュール/プロセッサ用解析プローブ [販売・サポート終了製品] E2494S Pentium® IIモバイル・モジュール/プロセッサ用解析プローブ [販売・サポート終了製品] 

    E2494S Pentium® IIモバイル・モジュール/プロセッサ用解析プローブ [販売・サポート終了製品]

    E2494Sには、16700Aまたは16702Aロジック・アナライザに接続されるプローブ・アダプタ(E2494A)と解析プローブ(E2487C)が含まれ...

  • E5337A PQFPアダプタ、132ピン  80960Jシリーズ用 [販売・サポート終了製品] E5337A PQFPアダプタ、132ピン 80960Jシリーズ用 [販売・サポート終了製品] 

    E5337A PQFPアダプタ、132ピン 80960Jシリーズ用 [販売・サポート終了製品]

    Keysight E5337Aにより、Keysight ロジック・アナライザのプローブを132ピンPQFPまたはCQFP表面実装のIntel 80960Jシリーズ・マイクロプロセッサに簡単に接続することができます。

  • E9638A ロー・マス・パッシブ・プローブ BNC(オス) [販売・サポート終了製品] E9638A ロー・マス・パッシブ・プローブ BNC(オス) [販売・サポート終了製品] 

    E9638A ロー・マス・パッシブ・プローブ BNC(オス) [販売・サポート終了製品]

    Keysight E9638Aは、Keysight 1170AファミリまたはKeysight 1155A 2チャネル・アクティブ・プローブとともに使用します。

  • 10085A 16チャンネル・ロジック・プローブ/ターミネーション・アダプタ [販売・サポート終了製品] 10085A 16チャンネル・ロジック・プローブ/ターミネーション・アダプタ [販売・サポート終了製品] 

    10085A 16チャンネル・ロジック・プローブ/ターミネーション・アダプタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 10085Aは、Keysight 54621D、54622D、54645Dミックス・シグナル・オシロスコープで使用される16チャンネル・ロジック・プローブ/ターミネーション・アダプタです。

  • 1182B テストモービル計測器カート [販売・サポート終了製品] 1182B テストモービル計測器カート [販売・サポート終了製品] 

    1182B テストモービル計測器カート [販売・サポート終了製品]

    Keysight 1182Bテストモビール計測器カートは、計測器を手軽に移動するためのものです。

  • 10466A トライステートTTL/3.3V -- 10474Aリード・セットを使用 [販売・サポート終了製品] 10466A トライステートTTL/3.3V -- 10474Aリード・セットを使用 [販売・サポート終了製品] 

    10466A トライステートTTL/3.3V -- 10474Aリード・セットを使用 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 1670Gシリーズのパターン・ジェネレータ(オプション004)では、クロック・ポッドが1個とデータ・ポッドが最大4個まで使用...

  • B4600B システム・パフォーマンス解析ツール・セット [販売・サポート終了製品] B4600B システム・パフォーマンス解析ツール・セット [販売・サポート終了製品] 

    B4600B システム・パフォーマンス解析ツール・セット [販売・サポート終了製品]

    Keysight B4600Bシステム・パフォーマンス解析(SPA)ツール・セットは、信号から高級言語ソース・コードまで、あらゆるレベルでシステム全体の特性を試験します。

  • B4620B ソース相関ツール・セット [販売・サポート終了製品] B4620B ソース相関ツール・セット [販売・サポート終了製品] 

    B4620B ソース相関ツール・セット [販売・サポート終了製品]

    Keysight B4620Bソース相関ツール・セットは、ロジック・アナライザのトレースに、それを生成した高級言語ソース・コードを追加し、...

  • FSI-60026 5V基本解析プローブ/エクステンダ [販売・サポート終了製品] FSI-60026 5V基本解析プローブ/エクステンダ [販売・サポート終了製品] 

    FSI-60026 5V基本解析プローブ/エクステンダ [販売・サポート終了製品]

    FSI-60026は、FuturePlus Systems Corp.からモデルFS2006として発売されています。