検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

MMS 販売完了製品

販売完了した MMS用の製品情報です。

  • 70207A MMS用PCディスプレイ [販売・サポート終了製品] 70207A MMS用PCディスプレイ [販売・サポート終了製品] 

    70207A MMS用PCディスプレイ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70207A MMS用PCディスプレイは、PC ISAインタフェース・カード、ケーブル、ソフトウェアの組み合わせであり、MicrosoftR WindowsR95環境から任意のMMS測定器またはシステムの手動制御を可能にします。

  • 70207B MMS用 PCディスプレイ [販売・サポート終了製品] 70207B MMS用 PCディスプレイ [販売・サポート終了製品] 

    70207B MMS用 PCディスプレイ [販売・サポート終了製品]

    70207B MMS用PCディスプレイは、ISAインタフェース・カード、ケーブル、ソフトウェアが...

  • 70300A RFトラッキング・ジェネレータ(販売終了サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品] 70300A RFトラッキング・ジェネレータ(販売終了サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品] 

    70300A RFトラッキング・ジェネレータ(販売終了サポート情報のみ) [販売・サポート終了製品]

    70300Aは、Keysight 70000シリーズ・スペクトラム・アナライザにスティミュラス・レスポンス測定機能を追加する...

  • 70301A マイクロ波トラッキング・ジェネレータ、2.7GHz - 18GHz [販売・サポート終了製品] 70301A マイクロ波トラッキング・ジェネレータ、2.7GHz - 18GHz [販売・サポート終了製品] 

    70301A マイクロ波トラッキング・ジェネレータ、2.7GHz - 18GHz [販売・サポート終了製品]

    70301Aは、Keysight 70000シリーズ・スペクトラム・アナライザにスティミュラス・レスポンス測定機能を追加...

  • 70310A 高精度周波数標準 [販売・サポート終了製品] 70310A 高精度周波数標準 [販売・サポート終了製品] 

    70310A 高精度周波数標準 [販売・サポート終了製品]

    70310A高精度周波数標準は、70001Aメインフレーム用の1スロット幅プラグイン・モジュールで...

  • 70340A マイクロ波シンセサイザ、1GHz - 20GHz [販売・サポート終了製品] 70340A マイクロ波シンセサイザ、1GHz - 20GHz [販売・サポート終了製品] 

    70340A マイクロ波シンセサイザ、1GHz - 20GHz [販売・サポート終了製品]

    70340A 1-20GHzシンセサイザは、4スロット幅のMMSモジュールです。本製品は、高調波<-55dBc...

  • 70341A 周波数拡張モジュール、10MHz - 1GHz [販売・サポート終了製品] 70341A 周波数拡張モジュール、10MHz - 1GHz [販売・サポート終了製品] 

    70341A 周波数拡張モジュール、10MHz - 1GHz [販売・サポート終了製品]

    70341A周波数拡張モジュールは、Keysight 70340A 1-20GHzシンセサイザの周波数レンジの下限を...

  • 70611A アッテネータ/スイッチ・ドライバ [販売・サポート終了製品] 70611A アッテネータ/スイッチ・ドライバ [販売・サポート終了製品] 

    70611A アッテネータ/スイッチ・ドライバ [販売・サポート終了製品]

    70611Aは1スロットのMMSモジュールで、31個の電気機械式スイッチまたはアッテネータ・スイッチ...

  • 70612A インタフェース・モジュール、DC - 6.5GHz、1x6スイッチ [販売・サポート終了製品] 70612A インタフェース・モジュール、DC - 6.5GHz、1x6スイッチ [販売・サポート終了製品] 

    70612A インタフェース・モジュール、DC - 6.5GHz、1x6スイッチ [販売・サポート終了製品]

    70612Aインタフェース・モジュールは、16コモン・ハイウェイ・スイッチ・マトリックスとして...

  • 70612C インタフェース・モジュール、DC - 26.5GHz、1x6スイッチ [販売・サポート終了製品] 70612C インタフェース・モジュール、DC - 26.5GHz、1x6スイッチ [販売・サポート終了製品] 

    70612C インタフェース・モジュール、DC - 26.5GHz、1x6スイッチ [販売・サポート終了製品]

    70612Cインタフェース・モジュールは、16コモン・ハイウェイ・スイッチ・マトリックス...

  • 70613A インタフェース・モジュール、DC - 6.5GHz、2x5スイッチ [販売・サポート終了製品] 70613A インタフェース・モジュール、DC - 6.5GHz、2x5スイッチ [販売・サポート終了製品] 

    70613A インタフェース・モジュール、DC - 6.5GHz、2x5スイッチ [販売・サポート終了製品]

    70613Aインタフェース・モジュールは、25コモン・ハイウェイ・スイッチ・マトリックスとして...

  • 70613C インタフェース・モジュール、DC - 26.5GHz 2x5スイッチ [販売・サポート終了製品] 70613C インタフェース・モジュール、DC - 26.5GHz 2x5スイッチ [販売・サポート終了製品] 

    70613C インタフェース・モジュール、DC - 26.5GHz 2x5スイッチ [販売・サポート終了製品]

    70613Cインタフェース・モジュールは、25コモン・ハイウェイ・スイッチ・マトリックスとして...

  • 70700A ディジタイザ・モジュール [販売・サポート終了製品] 70700A ディジタイザ・モジュール [販売・サポート終了製品] 

    70700A ディジタイザ・モジュール [販売・サポート終了製品]

    70700Aディジタイザを使用することで、モジュラ・メジャメント・システム(MMS)に高精度の...

  • 70703A ディジタイジング・オシロスコープ、500MHz [販売・サポート終了製品] 70703A ディジタイジング・オシロスコープ、500MHz [販売・サポート終了製品] 

    70703A ディジタイジング・オシロスコープ、500MHz [販売・サポート終了製品]

    70703Aは、ATEシステム用のディジタイジング・オシロスコープです。本製品は繰り返し測定で...

  • 70863A  70820A用ファームウェア・アップグレード・キット [販売・サポート終了製品] 70863A 70820A用ファームウェア・アップグレード・キット [販売・サポート終了製品] 

    70863A 70820A用ファームウェア・アップグレード・キット [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70820A用のこのファームウェア・アップグレード・キットには、測定器BASIC機能とシングルショット・モードでの256 kバイト・メモリへのアクセス機能を持つ1 MバイトのアップグレードRAM/ROMボードが含まれます。Keysight 70863Aファームウェア・アップグレード・キットには、デモ・プログラム、RAMカード、マニュアルも含まれます。

  • 70871A スカラ・パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 70871A スカラ・パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    70871A スカラ・パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70871Aスカラ・パーソナリティは、コンポーネント・テスト用の自動測定ルーチンを70000システムに追加します...

  • 70875A 雑音指数測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 70875A 雑音指数測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品] 

    70875A 雑音指数測定パーソナリティ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70875A雑音指数測定パーソナリティは、71000シリーズ・スペクトラム・アナライザに雑音指数および利得測定機能を...

  • 70904A RFセクション、100Hz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 70904A RFセクション、100Hz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 

    70904A RFセクション、100Hz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70904A RFセクションは、71100Cスペクトラム・アナライザおよび71401C光シグナル・アナライザに対して、100Hz...

  • 70905A RFセクション、50kHz - 22GHz [販売・サポート終了製品] 70905A RFセクション、50kHz - 22GHz [販売・サポート終了製品] 

    70905A RFセクション、50kHz - 22GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70905A RFセクションは、スペクトラム・アナライザに対して広帯域入力を実現します。本RFセクションは、入力信号を...

  • 70905B RFセクション、50 kHz~22 GHz [販売・サポート終了製品] 70905B RFセクション、50 kHz~22 GHz [販売・サポート終了製品] 

    70905B RFセクション、50 kHz~22 GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 70905B RFセクションは、スペクトラム・アナライザのための広帯域入力を提供します。RFセクションは、入力信号を後の処理のために中間周波数に変換します。

  • 71100C RFスペクトラム・アナライザ、100Hz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 71100C RFスペクトラム・アナライザ、100Hz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 

    71100C RFスペクトラム・アナライザ、100Hz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 71100Cは、周波数レンジ100Hz-2.9GHzのRFスペクトラム・アナライザです。優れたシンセサイズ性能により、非常に...

  • 71100P スペクトラム・アナライザ、100Hz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 71100P スペクトラム・アナライザ、100Hz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品] 

    71100P スペクトラム・アナライザ、100Hz - 2.9GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 71100Pスペクトラム・アナライザは、Keysightのモジュラ・メジャメント・システム(MMS)スペクトラム・アナライザ...

  • 71200C マイクロ波スペクトラム・アナライザ、50kHz - 22GHz [販売・サポート終了製品] 71200C マイクロ波スペクトラム・アナライザ、50kHz - 22GHz [販売・サポート終了製品] 

    71200C マイクロ波スペクトラム・アナライザ、50kHz - 22GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 71200Cは、豊富な価格/性能オプション、50kHz-22GHzの周波数レンジを備えたマイクロ波スペクトラム・アナライザです...

  • 71209P スペクトラム・アナライザ、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 71209P スペクトラム・アナライザ、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    71209P スペクトラム・アナライザ、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 71209Pスペクトラム・アナライザは、Keysightのモジュラ・メジャメント・システム(MMS)スペクトラム・アナライザ...

  • 71210P スペクトラム・アナライザ、100Hz - 22GHz [販売・サポート終了製品] 71210P スペクトラム・アナライザ、100Hz - 22GHz [販売・サポート終了製品] 

    71210P スペクトラム・アナライザ、100Hz - 22GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 71210Pスペクトラム・アナライザは、Keysightのモジュラ・メジャメント・システム(MMS)スペクトラム・アナライザ...

  • 71910P W-CDMA機能付き広帯域レシーバ、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 71910P W-CDMA機能付き広帯域レシーバ、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品] 

    71910P W-CDMA機能付き広帯域レシーバ、100Hz - 26.5GHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 71910P広帯域レシーバは、Keysightのモジュラ・メジャメント・システム(MMS)スペクトラム・アナライザ・ファミリ...