検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パルス/パターン・ジェネレータ&アクセサリ

販売終了したパルス/パターン・ジェネレータ とそのアクセサリの製品情報です。

  • 8110A 150 MHzパルス・パターン・ジェネレータ [販売・サポート終了製品] 8110A 150 MHzパルス・パターン・ジェネレータ [販売・サポート終了製品] 

    8110A 150 MHzパルス・パターン・ジェネレータ [販売・サポート終了製品]

    8110Aパルス・ジェネレータは、出荷時に1チャネルまたは2チャネルに構成でき、PLLモジュールとスキュー補正モジュール...

  • 8112A 50 MHz パルス発生器 [販売・サポート終了製品] 8112A 50 MHz パルス発生器 [販売・サポート終了製品] 

    8112A 50 MHz パルス発生器 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8112Aは、フル・プログラマブル、立上り時間5 ns、最大振幅32 Vp-p(開放負荷)の50 MHzパルス発生器です。

  • 81110A パルス・パターン発生器, 165/330 MHz [販売終了製品] 81110A パルス・パターン発生器, 165/330 MHz [販売終了製品] 

    81110A パルス・パターン発生器, 165/330 MHz [販売終了製品]

    Keysight 81110A は、1 台または 2 台の Keysight 81111A 出力モジュールを装備すると、シングルまたはデュアル・チャネルの 165 MHz パルス・パターン発生器になります。

  • 8130A 高速パルス発生器 [販売・サポート終了製品] 8130A 高速パルス発生器 [販売・サポート終了製品] 

    8130A 高速パルス発生器 [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8130Aは、遷移時間を1 ns まで変えることができ、ひじょうにきれいなエッジを有する高速パルス発生器です。

  • 81130A パルス・データ発生器, 400/660 MHz & 1.32 Gb/s [販売終了製品] 81130A パルス・データ発生器, 400/660 MHz & 1.32 Gb/s [販売終了製品] 

    81130A パルス・データ発生器, 400/660 MHz & 1.32 Gb/s [販売終了製品]

    Keysight 81130A は、1 台または 2 台の Keysight 81131A 出力モジュールを装備すると、シングルまたはデュアル・チャネルの精密 400 MHz パルス・データ発生器になります。

  • 8131A 高速パルス発生器、500 MHz [販売・サポート終了製品] 8131A 高速パルス発生器、500 MHz [販売・サポート終了製品] 

    8131A 高速パルス発生器、500 MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8130Aは、遷移時間200 ps以下の高速エッジを有し、そのエッジの直線性が振幅の10%/90%の間で仕様に示されています。

  • 81180B 4.6 Gサンプル/s任意波形発生器 [販売終了製品] 81180B 4.6 Gサンプル/s任意波形発生器 [販売終了製品] 

    81180B 4.6 Gサンプル/s任意波形発生器 [販売終了製品]

    Keysightの81180B任意波形発生器は、最高1.5 GHzの周波数の高品質信号と12ビットの垂直分解能を組み合わせて、複雑な実環境信号を提供します。

  • 8133A タイミング・ジェネレータ、3 GHz [販売・サポート終了製品] 8133A タイミング・ジェネレータ、3 GHz [販売・サポート終了製品] 

    8133A タイミング・ジェネレータ、3 GHz [販売・サポート終了製品]

    2005年4月30日をもって、Keysight 8133A 3 GHzタイミング・ジェネレータとそのすべての製品オプションは販売終了となります。

  • 15104A パルス・アッダー/スプリッタ [販売・サポート終了製品] 15104A パルス・アッダー/スプリッタ [販売・サポート終了製品] 

    15104A パルス・アッダー/スプリッタ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 15104Aパルス・アッダー/スプリッタは、2台の信号源の出力を合成するために使われます。

  • 15115A スプリッタ-インバータ [販売・サポート終了製品] 15115A スプリッタ-インバータ [販売・サポート終了製品] 

    15115A スプリッタ-インバータ [販売・サポート終了製品]

    Keysight 15115Aスプリッタ-インバータは、1つの入力パルスをお互いに逆相の2つの出力に変換します。

  • 15116A パルス・インバータ [販売・サポート終了製品] 15116A パルス・インバータ [販売・サポート終了製品] 

    15116A パルス・インバータ [販売・サポート終了製品]

    15116A パルス・インバータ

  • 15436A マルチチャネル・キット(8133A 3台分) [販売・サポート終了製品] 15436A マルチチャネル・キット(8133A 3台分) [販売・サポート終了製品] 

    15436A マルチチャネル・キット(8133A 3台分) [販売・サポート終了製品]

    Keysight15436A マルチチャネル・キットは8133A 3台分のマルチチャネル・アクセサリ・キットです。(別途、11667B Power...

  • 15439A マルチチャネル・キット(8133A 2台分) [販売・サポート終了製品] 15439A マルチチャネル・キット(8133A 2台分) [販売・サポート終了製品] 

    15439A マルチチャネル・キット(8133A 2台分) [販売・サポート終了製品]

    Keysight15439A マルチチャネル・キットは、8133A 2台分のマルチチャネル・キットです...

  • 81141A シリーズ高速シリアル・パルス・データ・ジェネレータ 7GHz(81141A)/13GHz(81142A) [販売・サポート終了製品] 81141A シリーズ高速シリアル・パルス・データ・ジェネレータ 7GHz(81141A)/13GHz(81142A) [販売・サポート終了製品] 

    81141A シリーズ高速シリアル・パルス・データ・ジェネレータ 7GHz(81141A)/13GHz(81142A) [販売・サポート終了製品]

    7 GHz/13 GHzシリアル・パルス・データ・ジェネレータにより、高速化/複雑化するデジタル伝送システムに対応

  • 8114A ハイ・パワー・パルス・ジェネレータ(100 V/2 A) [販売・サポート終了製品] 8114A ハイ・パワー・パルス・ジェネレータ(100 V/2 A) [販売・サポート終了製品] 

    8114A ハイ・パワー・パルス・ジェネレータ(100 V/2 A) [販売・サポート終了製品]

    Keysight 8114A 100V/2Aハイ・パワー・パルス・ジェネレータは、最大で15MHz、100Vの高速でクリーンな正/負パルスを発生します。

  • 81101A パルス発生器, 50 MHz [販売・サポート終了製品] 81101A パルス発生器, 50 MHz [販売・サポート終了製品] 

    81101A パルス発生器, 50 MHz [販売・サポート終了製品]

    Keysight 81101A 50MHz, 1 チャネルのパルス発生器は、Keysight 81100 ファミリの中でも経済的なエントリ・モデルです。 すべてのタイミング・パラメータ(繰り返し周波数, 遅延, パルス幅, 遷移時間) が可変です。

  • 81104A パルス・パターン発生器, 80 MHz [販売・サポート終了製品] 81104A パルス・パターン発生器, 80 MHz [販売・サポート終了製品] 

    81104A パルス・パターン発生器, 80 MHz [販売・サポート終了製品]

    81104A 80MHzパルス/パターン・ジェネレータ

  • N4971A パターン・ジェネレータ13 Gb/s [販売・サポート終了製品] N4971A パターン・ジェネレータ13 Gb/s [販売・サポート終了製品] 

    N4971A パターン・ジェネレータ13 Gb/s [販売・サポート終了製品]

    • 外部クロック入力により、1~13 Gb/sで動作
    • 最大24 Mbのユーザパターンを出力、保存可能
    • PRBSパターンや複数の一般的な電気通信テスト・パターンのライブラリ

  • N4970A PRBSジェネレータ10 Gb/s [販売終了製品] N4970A PRBSジェネレータ10 Gb/s [販売終了製品] 

    N4970A PRBSジェネレータ10 Gb/s [販売終了製品]

    N4970A PRBSジェネレータ10 Gb/sは、広帯域PRBSジェネレータで固定レートの内蔵クロックを備えていますが、外部クロックを使用して0.05~12.5 Gb/sで動作させることができます。

  • N4973A PRBSジェネレータ22 Gb/s [販売・サポート終了製品] N4973A PRBSジェネレータ22 Gb/s [販売・サポート終了製品] 

    N4973A PRBSジェネレータ22 Gb/s [販売・サポート終了製品]

    • 11~22 Gb/sで動作
    • 3種類の選択可能な出力パターン長
    • 超低ジッタ、400 fs rms

  • N4975A PRBSジェネレータ56 Gb/s [販売終了製品] N4975A PRBSジェネレータ56 Gb/s [販売終了製品] 

    N4975A PRBSジェネレータ56 Gb/s [販売終了製品]

    • 外部クロック・ソースにより、56 Gb/sまたは39.8~56 Gb/sで動作
    • 3種類の選択可能なパターン
    • 内蔵クロックによる56Gbps固定出力と外部クロックによる任意レート出力