検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ワイヤレス・テスト・マネージャ

Keysight Wireless Test Manager software to automate and optimize mobile phone calibration and test

ワイヤレス・テスト・マネージャを使用すると、無線デバイスの校正やテストの自動化/最適化が容易に行えますワイヤレス・テスト・マネージャは一般的な無線テクノロジーをサポートし、Windows® PC上で動作し、Keysightテスト・システムのハードウェアをサポートしています。すぐに使用できるテスト・プラン、テスト・シーケンス設定、Visual Basic 6/Visual Basic.NETテスト開発(ユーザ提供のVB6またはVB.NETソフトウェアを使用)、カスタム・アプリケーション開発ユーティリティなどの機能があります(テスト開発プラットフォームは、選択したワイヤレス・テスト・マネージャ製品に依存します)。

WindowsおよびVisual StudioはMicrosoft Corporationの米国での登録商標です。BluetoothおよびBluetoothロゴは米国 Bluetooth SIG Inc.が所有する商標であり、Keysight Technologiesにライセンスされています。

“WiMAX” はWiMAX Forumの商標です。“WiMAX Forum” はWiMAX Forumの登録商標です。

製品の比較/一覧 (8)

製品の検索

  • E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ (1) 

    E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ

    E6567E cdma2000/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ

  • E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ (1) 

    E6567F cdma2000®/1xEV-DO/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ

    • LTE/LTE-AをUXMとともに、cdma2000/1xEV-DOを8960とともにサポートする、PCベース・ソフトウェア
    • 3GPP仕様に準拠したRF測定の自動化
    • テスト・プランを定義済みテスト・ステップを使って容易に統合可能、プログラミングは一切不要
       

  • E6568E 2G/3G/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ E6568E 2G/3G/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ (1) 

    E6568E 2G/3G/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ

    E6568E 2G/3G/LTEワイヤレス・テスト・マネージャ

  • E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ (1) 

    E6568F UMTS/LTE/LTE-Aワイヤレス・テスト・マネージャ

    • LTE/LTE-AとUMTS/HSPAのテストをそれぞれE7515AとE5515Eとの組み合わせによりサポートするPCベースのソフトウェア
    • 3GPP仕様に準拠したRF測定の自動化
    • テスト・プランを定義済みテスト・ステップを使って容易に統合可能、プログラミングは一切不要
       

  • E6569E ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート E6569E ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート (1) 

    E6569E ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート

    E6569Eワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート

  • E6569F ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート E6569F ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート (1) 

    E6569F ワイヤレス・テスト・マネージャ・スイート

    • WTM(ワイヤレス・テスト・マネージャ)スイートは、E6567FとE6568Fの両方のトランスポータブル・ライセンスを提供します
    • LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、1xEV-DOのテストを行います
       

  • E6571E ワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス E6571E ワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス (1) 

    E6571E ワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス

    E6571Eワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス

  • E6571F ワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス E6571F ワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス (1) 

    E6571F ワイヤレス・テスト・マネージャのランタイム・ライセンス

    • WTM(ワイヤレス・テスト・マネージャ)ランタイムは、E6567FとE6568Fの両方のトランスポータブル・ライセンスを提供します
    • LTE/LTE-A、DC-HSDPA、HSPA+、HSPA、W-CDMA、GSM、GPRS、EGPRS、cdma2000、1xEV-DOのテストを行います
       

Wireless Test Managers [販売終了製品]
Product support information for discontinued and obsolete Wireless Test Managers