検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ワイヤレス・テスト・システム

Keysightのシステムは、測定器、ケーブリング、システム・ハードウェアが、冷却、電力、人間工学、安全性、機械的な安定性を提供するために注意深くデザインされたラックに統合されています。Keysightは、テストのコストを削減し、早期に利益が得られるように、設計から量産に迅速に移行できるように支援します。

製品の比較/一覧 (5)

製品の検索

  • T4010S LTE RFテスト・システム T4010S LTE RFテスト・システム (1) 

    T4010S LTE RFテスト・システム

    • GCF/PTCRBの要件に準拠したRF/RRMの3GPP RFテストケースを完全にカバー
    • >80 %のRF/RRMをカバーするワンボックスソリューションから、100 %のRF/RRMをカバーするフルシステムまでのスケーラブルなソリューション
    • テストシステムの完全な自動化
       

  • GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム (1) 

    GS-8800 シリーズRFデザイン検証/コンフォーマンス・テスト・システム

    GS-8800プリコンフォーマンス・テストは、無線製品の製造用テスト・システムです。これにより、コストを削減でき、コンフォーマンス・テストの前に、デザインを検証することができます。

  • Additional Wireless Solutions from Anite Additional Wireless Solutions from Anite (1) 

    Additional Wireless Solutions from Anite

    • Anite is now part of Keysight Technologies
    • Device & Infrastructure Testing
    • Network Testing

  • 5G Protocol Conformance Toolset 5G Protocol Conformance Toolset (1) 

    5G Protocol Conformance Toolset

    The 5G Protocol Conformance Toolset provides up-to-date and comprehensive access to 5G protocol conformance test cases as defined in 3GPP TS 38.523-1 (5GS) and 3GPP TS 34.229-1 (IMS).

  • 5G RF/RRM Conformance Toolset 5G RF/RRM Conformance Toolset (1) 

    5G RF/RRM Conformance Toolset

    The 5G RF/RRM Conformance Toolset provides up-to-date and comprehensive access to 3GPP radio frequency (RF) and radio resource management (RRM) conformance test cases validated according to latest GCF and PTCRB requirements.