検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Bluetoothテスト用電源

Keysightは、バッテリ寿命を決定するために最適化された特別な電源やその他の研究開発/製造要件に適した汎用電源を提供しています。

測定ソリューションの例を参照してくださいバッテリ電流ドレイン・テスト

Keysightの他のBluetooth用製品については、Bluetooth & 無線LANを参照してください。

Bluetooth & 無線LAN

Bluetoothテスト用電源
シリーズ 製品イメージ 製品グループ 概要
66300シリーズ Keysight 66300 Series Power Supply   45W、100W、移動体通信用DC電源、GPIB、シングル/デュアル出力 安定した過渡特性のない電圧を維持しながら、バッテリの抵抗や高速電流供給を正確にエミュレートすることができます。
E3630シリーズ
E3640シリーズ
Keysight E3600 Series Power Supply   0~50W、DCシステム電源、GPIB、シングル/マルチ出力 一般的なBluetooth電源ニーズに対応。
E3610シリーズ
E3620シリーズ
E3630シリーズ
E3630 Series Power Supplies   シングル/マルチ出力ベンチ用電源 低コストのベンチ用電源で、基本機能と、1から3個の出力を備えたものがあります。

絞込み

コンテンツのタイプ

1-3 / 3

並べ替え
システム/ベンチ計測器カタログ
このカタログには、デジタル・マルチメータ、DC電源、任意波形発生器などのさまざまな測定器の詳細な技術情報とアプリケーション情報が記載されています。180種類以上の製品の中からアプリケーションに最適な製品を簡単に選択できるように、各製品カテゴリ別にセレクション・ガイドも含まれています。

カタログ 2006-10-16

PDF PDF 6.36 MB
製造過程におけるBluetooth(TM) デバイスのバッテリ・ドレイン測定の最適化 (AN 1396)
このアプリケーション・ノートでは、Bluetoothデバイスの製造テストにおけるバッテリ・ドレイン測定の最適化について説明します。

アプリケーション・ノート 2002-06-05

Specialized Supplies Target Battery-Powered Products

アプリケーション・ノート 2000-08-01

PDF PDF 73 KB