検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

移動機テスト用電源

Keysight 66300シリーズ DC電源は、デジタル・ハンドセットのバッテリ・ドレインのパルスド特性とバッテリの動作時間を最適化するための固有の電源供給要件と測定要件に関わる、テスト・ニーズに合わせて最適化されています。E3600シリーズは、高速トランジェント電源供給/測定が不要なテスト用の電源です。

測定ソリューションの例を参照してくださいバッテリ電流ドレイン・テスト

移動機テスト用電源
シリーズ 概観 製品グループ 概要
66300シリーズ Keysight 66300 Series Power Supply   45W、100W、移動体通信用DC電源、GPIB、シングル/デュアル出力 これらの製品は、出力パワー/瞬時ピーク測定機能を備え、デジタル無線通信製品のテストに最適です。
E3610シリーズ
E3620シリーズ
E3630シリーズ
E3630 Series Power Supplies   シングル/マルチ出力ベンチ用電源 小型で低コストのベンチ用電源で、基本機能と、1から3個の出力を備えたものがあります。
E3630シリーズ
E3640シリーズ
Keysight E3600 Series Power Supply   0~50W、DCシステム電源、GPIB、シングル/マルチ出力 ベンチトップ/自動テスト用の基本機能と拡張機能
  • 14565B デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む 14565B デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む 

    14565B デバイス特性評価ソフトウェア(テスト・オートメーション機能付き):対応するハードウェアでのバッテリ・ドレイン解析機能を含む

    14565Bデバイス特性評価ソフトウェアは、ポータブル型のバッテリ駆動デバイス(3Gハンドセット、PDA、無線LAN、Bluetooth(TM)対応デバイスなど)の電流特性を評価し、長時間の動作を実現することを目的としています。

  • 663xxシリーズ 移動体通信用DC電源 ( 45W, 100W ) 663xxシリーズ 移動体通信用DC電源 ( 45W, 100W ) 

    663xxシリーズ 移動体通信用DC電源 ( 45W, 100W )

    ディジタル移動体通信テストのための理想的な製品です。テストのためのパワーを備え、移動体製品のパルス電流の特性に必要なピーク電流測定を行うことができます。