お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
- ホーム
- 製品とサービス
- アクセサリ
- Calibration Modules and Kits
- 11683Aパワー・メータ・レンジ・キャリブレータ
11683Aパワー・メータ・レンジ・キャリブレータ
Keysight 11683Aは、EPM / EPM-Pシリーズ、E1416Aと70100A、および435/6/7/8A の各パワー・メータ専用のレンジ・キャリブレータです。
This product is not purchasable.
Please exit this procurement session to buy.
Please exit this procurement session to buy.
This product is over the price threshold for your account.
To buy, contact your procurement team.
To buy, contact your procurement team.
販売元: キーサイトオンライン販売
スタート価格:
Keysight 11683Aは、EPM / EPM-Pシリーズ、E1416Aと70100A、および435/6/7/8A の各パワー・メータ専用のレンジ・キャリブレータです。
ハイライト
- 全レンジのフルスケール・メータ表示値の検証、メータ・トラッキング
- オート・ゼロ回路をテストする極性スイッチ
- 機能: 3/10/30/100/300 μW、1/3/10/30/100 mWに対応する出力を用意
- 校正の不確実さ: 全レンジで±0.25 %
- 電源: 100、120、220、240 Vac +5% -10%、48~440 Hz、10 VA未満
- 外形寸法: 幅133 mm、高さ89 mm、奥行き216 mm
Keysight 11683Aは、EPM / EPM-Pシリーズ、E1416Aと70100A、および435/6/7/8Aの各パワー・メータ専用のレンジ・キャリブレータです。本製品は全レンジのフルスケール・メータ表示値、およびメータ・トラッキングの検証が可能です。パワー・メータとキャリブレータ間にケーブルを接続するだけです。パワー・メータのCAL ADJコントロールにより、1mWレンジでのフルスケール設定が可能です。
- 全レンジのフルスケール・メータ表示値を検証
- メータ・トラッキング
- オート・ゼロ回路をテストする極性スイッチ
機能の拡張
ご要望、ご質問はございませんか。