検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

レンジ・キャリブレータ

Keysightでは11683Aと8477Aの2つのレンジ・キャリブレータを提供しています。11683Aレンジ・キャリブレータはEPMシリーズ、EPM-Pシリーズ、E1416A、70100Aパワー・メータと使用できます。また、全レンジでのフルスケールのメータ読み値とメータのトラッキングを検証できます。8477Aキャリブレータは432Aパワー・メータ用であり、全レンジでのフルスケールのメータ読み値とメータのトラッキングを検証できます。

  • 11683A パワー・メータ・レンジ・キャリブレータ 11683A パワー・メータ・レンジ・キャリブレータ 

    11683A パワー・メータ・レンジ・キャリブレータ

    Keysight 11683Aは、EPM / EPM-Pシリーズ、E1416Aと70100A、および435/6/7/8A の各パワー・メータ専用のレンジ・キャリブレータです。