検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

パワー・センサ・ケーブル

Keysightパワー・センサ・ケーブルはパワー・メータとセンサ間の物理的な接続を提供します。

U2031A-Cセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。U2000シリーズUSBセンサの特長をビデオデモ(日本語注釈付き)でご覧ください。 ビデオデモ

N1917A-Cセンサ・ケーブル(ブルー)は、8480シリーズおよびすべてのEシリーズ・センサ(E9320ピーク/アベレージ・センサなど)をN1911/12A Pシリーズ・パワー・メータに接続するためのケーブル・アダプタです。

E9288A-Cセンサ・ケーブル(ブルー)は、8480シリーズおよびE9320ピーク/アベレージ・センサを含むすべてのEシリーズ・センサで使用できます。

11730A-Fセンサ・ケーブル(グレー)は8480シリーズ・センサ、E441XAセンサ、E9300センサで使用できます。

  • E9288A パワー・センサ・ケーブル(1.5m) E9288A パワー・センサ・ケーブル(1.5m) 

    E9288A パワー・センサ・ケーブル(1.5m)

    Keysight E9288Aパワー・センサ・ケーブル、1.5m。このケーブルは、Keysight E9320ファミリのピークおよび平均値パワー・センサ用です。

  • E9288B パワー・センサ・ケーブル(3.0m) E9288B パワー・センサ・ケーブル(3.0m) 

    E9288B パワー・センサ・ケーブル(3.0m)

    Keysight E9288Bパワー・センサ・ケーブル、3.0m。このケーブルは、Keysight E9320ファミリのピークおよび平均値パワー・センサ用です。

  • E9288C パワー・センサ・ケーブル(10m) E9288C パワー・センサ・ケーブル(10m) 

    E9288C パワー・センサ・ケーブル(10m)

    Keysight E9288Cパワー・センサ・ケーブル、10m。このケーブルは、Keysight E9320ファミリのピークおよび平均値パワー・センサ用です。

  • 11730A パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(1.5m) 11730A パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(1.5m) 

    11730A パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(1.5m)

    Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。

  • 11730B パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(3m) 11730B パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(3m) 

    11730B パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(3m)

    Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。

  • 11730C パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(6.1m) 11730C パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(6.1m) 

    11730C パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(6.1m)

    Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。

  • 11730D パワー・センサ用ケーブル(15.2m) 11730D パワー・センサ用ケーブル(15.2m) 

    11730D パワー・センサ用ケーブル(15.2m)

    Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。

  • 11730E パワー・センサ用ケーブル(30.5m) 11730E パワー・センサ用ケーブル(30.5m) 

    11730E パワー・センサ用ケーブル(30.5m)

    Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。

  • N1917A Pシリーズ・メータ・ケーブル・アダプタ(1.5 m) N1917A Pシリーズ・メータ・ケーブル・アダプタ(1.5 m) 

    N1917A Pシリーズ・メータ・ケーブル・アダプタ(1.5 m)

    N1917Aケーブル・アダプタは、8480およびEシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータ(N1911A/N1912A)を組み合わせて使用する場合に用います。

  • N1917B Pシリーズ・メータ・ケーブル・アダプタ(3.0 m) N1917B Pシリーズ・メータ・ケーブル・アダプタ(3.0 m) 

    N1917B Pシリーズ・メータ・ケーブル・アダプタ(3.0 m)

    N1917Bケーブル・アダプタは、8480およびEシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータ(N1911A/N1912A)を組み合わせて使用する場合に用います。

  • N1917C Pシリーズ・メータ・ケーブル・アダプタ(10 m) N1917C Pシリーズ・メータ・ケーブル・アダプタ(10 m) 

    N1917C Pシリーズ・メータ・ケーブル・アダプタ(10 m)

    N1917Cケーブル・アダプタは、8480およびEシリーズ・パワー・センサとPシリーズ・パワー・メータ(N1911A/N1912A)を組み合わせて使用する場合に用います。

  • N1917D P-Series meter cable adapter (1.8m / 6 feet) N1917D P-Series meter cable adapter (1.8m / 6 feet) 

    N1917D P-Series meter cable adapter (1.8m / 6 feet)

    The N1917D cable adapter is designed for using 8480 and E-Series power sensors with a P-Series power meter (N1911A or N1912A).

  • U2031A パワー・センサ・ケーブル (1.5 m) U2031A パワー・センサ・ケーブル (1.5 m) 

    U2031A パワー・センサ・ケーブル (1.5 m)

    U2031Aセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。

  • U2031B パワー・センサ・ケーブル (3 m) U2031B パワー・センサ・ケーブル (3 m) 

    U2031B パワー・センサ・ケーブル (3 m)

    U2031Bセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。

  • U2031C パワー・センサ・ケーブル (5 m) U2031C パワー・センサ・ケーブル (5 m) 

    U2031C パワー・センサ・ケーブル (5 m)

    The U2031Cセンサ・ケーブル(グレー)は、U2000シリーズUSBパワー・センサで使用できます。