検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ノイズ・ソース用 ケーブル

NFAシリーズの雑音指数アナライザと共に使用するSNSノイズ・ソース用のケーブルとして使用する事が出来、最長で6.1mまでのケーブルがあります。346、347シリーズのノイズ・ソースは全て、標準のBNCケーブル(8120-1840)を使用します。

  • 11730A パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(1.5m) 11730A パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(1.5m) 

    11730A パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(1.5m)

    Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。

  • 11730B パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(3m) 11730B パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(3m) 

    11730B パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(3m)

    Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。

  • 11730C パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(6.1m) 11730C パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(6.1m) 

    11730C パワー・センサ/SNSノイズ・ソース用ケーブル(6.1m)

    Keysight 11730シリーズのパワー・センサ・ケーブルは、8480やEシリーズのパワー・センサ(E9320ファミリのピークおよびアベレージ・センサは除く)と共に使用することができます。