検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

432A /N432A パワー・メータ&サーミスタ・マウント

432A /N432Aパワー・メータは、自動自己平衡型パワー・メータで、温度補償型サーミスタ・センサと組み合わせて使用します。10 MHz~40 GHzの周波数レンジをカバーする478/8478B同軸および486シリーズ(現在は販売完了)導波管サーミスタ・マウントの特長は、高い効率と優れた無線周波数(RF)整合です。各サーミスタ・マウントには、米国のNIST(National Institute of Standards and Technology)にトレーサブルな6つの周波数(NISTが校正サービスを提供している周波数)における校正係数と実効係数を示すデータが含まれています。

製品の比較/一覧 (1)