検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

パワー・センサ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

9 / 41 製品

並べ替え
製品 周波数レンジ パワー・レンジ 測定タイプ(サポートされているパワー・メータ) コネクタ・タイプ
8481D ダイオード・パワー・センサ 8481D ダイオード・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 250,590

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

10 MHz ~ 18 GHz -70 ~ -20 dBm (100 pW ~ 10 uW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) N型 (m)
8483A パワー・センサ 8483A パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 287,907

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

100 kHz ~ 2 GHz -30 ~ +20 dBm (1 uW ~ 100 mW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) N型 (m) (75 Ω)
8485D ダイオード・パワー・センサ 8485D ダイオード・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 339,852

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz ~ 26.5 GHz -70 ~ -20 dBm (100 pW ~ 10 uW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) APC-3.5mm (m)
8487D ダイオード・パワー・センサ 8487D ダイオード・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 676,786

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz ~ 50 GHz -70 ~ -20 dBm (100 pW ~ 10 uW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) 2.4mm (m)
Q8486D 導波管パワー・センサ Q8486D 導波管パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,294,341

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

33 GHz ~ 50 GHz -70 ~ -20 dBm (100 pW ~ 10 uW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) 導波管フランジUG-383/U
R8486D 導波管パワー・センサ R8486D 導波管パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,137,153

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

26.5 GHz ~ 40 GHz -70 ~ -20 dBm (100 pW ~ 10 uW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) 導波管フランジUG-599/U
V8486A Vバンド導波管パワーセンサ V8486A Vバンド導波管パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,218,593

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 GHz ~ 75 GHz -30 ~ +20 dBm (1 uW ~ 100 mW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) 導波管フランジUG-385/U
W8486A Wバンド導波管パワーセンサ W8486A Wバンド導波管パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,284,455

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

75 GHz ~ 110 GHz -30 ~ +20 dBm (1 uW ~ 100 mW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) 導波管フランジUG-387/U
E8486A Eバンド導波管パワーセンサ E8486A Eバンド導波管パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 1,488,804

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

• 60 GHz~90 GHz · Option 100: 1 μW to 100 mW (-30 to +20 dBm)
· Option 200: 1 nW to 100 mW (-60 to +20 dBm)
• N1913A/14A、E4418B/19B EPMパワーメータ
• N1911A/12A、N8262A Pシリーズ パワーメータ
•導波管フランジ:
• UG-387/U フランジ、EIA WR-12