検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

衛星用電源システム・ソリューション

Keysightの太陽電池シミュレータ (SAS)は、太陽電池の出力特性をシミュレートできるDC電源です。SASは本来、超低出力キャパシタンスの電流源で、各アレイのI-V曲線をさまざまな条件でシミュレートすることができます。I-V曲線は、プログラムでき、SAS内で適宜作成できます。60個までの揮発性/不揮発性テーブルをあらかじめプログラムすることができます。

衛星用電源システム・ソリューション
シリーズ 概観 製品グループ  概要
E4360シリーズ 太陽電池アレイシミュレータ E4360モジュラー太陽電池アレイシミュレータ 新しいモジュラー太陽電池アレイシミュレータは、高さ2Uの小型で、2つの出力を備えたDC電源で、さまざまなアレイのI-V曲線をさまざまな環境条件でシミュレートできます。1出力あたり最大600 W、LAN/USB/GPIBインタフェースを標準装備
E4350B/E4351B
太陽電池シミュレータ
Keysight E4350 Solar Array Simulators E4350B、E4351B太陽電池シミュレータ Keysightの太陽電池シミュレータは、各アレイのI-V曲線をさまざまな条件でシミュレートすることができるDC電源です。
N3300Aシリーズ Keysight N3300A Series DC Electronic Loads N3300A 拡張可能負荷メインフレームシリーズ KeysightのDC電子負荷は柔軟性に優れ、さまざまなアプリケーションで使用できます。
6600シリーズ
N5700シリーズ
6670 Series Power Supplies 1201~6600 W、DCシステム電源、GPIB、単出力 拡張可能な小型のハイ・パワー電源。
  • E4360モジュラ太陽電池シミュレータ E4360モジュラ太陽電池シミュレータ 

    E4360モジュラ太陽電池シミュレータ

    E4360モジュラ太陽電池シミュレータは、さまざまな環境条件で、さまざまな太陽電池のI-V曲線を正確にシミュレートします。

関連する業種&テクノロジー