検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

基地局テスト用電源

Keysightでは、モジュールからフル・アセンブル基地局まで、基地局の開発およびテスト用のDC電源を豊富に取り揃えています。研究開発用の基本電源から、自動テスト用のパイ・パワー・コンピュータ制御電源まで、製品グループは多岐にわたっています。

基地局テスト用電源
シリーズ 概観 最大電力/出力 最大電圧/出力 最大電流/出力 概要 データシート
6032A Keysight 6030 Series Power Supply 1200W 60V 50A このオートレンジDC電源は、幅広い出力電圧/電流レベルに対応しています。   601x , 603x データシート
6653A
6654A
6650 Series Power Supplies 540W 60V 15A 6653A 35V/15Aおよび6654A 60V/9Aは、低リップル、低雑音のシングル出力電源で、高速のアップ/ダウン・プログラミングが可能です。   665xシリーズ データシート
6673A
6674A
6670 Series Power Supplies 2100W 60V 60A 6673A 35V/60Aおよび6674A 60V/35Aは、低リップル、低雑音のシングル出力の高精度電源で、極めて確度の高い電圧/電流測定機能を備えています。   667xシリーズ データシート
N5747A
N5767A
N5700 Series Power Supplies 1500W 60V 35A N5747A 750W、60V/12.5AおよびN5767A 1500W、60V/25Aは、小型で1 Uの高さのシングル出力電源です。安定した性能とさまざまな基本/拡張機能を備えています。GPIB、LAN、USB標準装備。   N5700データシート
E4356A Keysight E4356A Power Supply 2100W 80V 30A このシングル出力電源は、低出力雑音で、2つのレンジ(80 V/26 Aまたは70 V/30 A)で80 Vdcおよび30 Aまでの出力を供給します。   E4356Aデータシート
6683A 6680 Series Power Supplies 5120W 32V 160A この低雑音電源は、さまざまな保護機能を備えた信頼性の高いDC電源です。長期のバーンイン・アプリケーションにも最適です。   668xシリーズ・データシート
6691A
6692A
6690 Series Power Supplies 6600W 60V 220A これらの高精度電源は、信頼性および性能に優れ、量産テストや長期のバーンインなどの要求の厳しいハイ・パワー・アプリケーションに最適です。   669xAシリーズ・データシート
66000Aシリーズ Keysight 66000A Series Power Supply 150W 200V 16A モジュラ・システムで、ラック・スペースの節約になるだけでなく、システムの配線や組立が簡単です。1 Uのラック・スペースに8個までの出力(150 W/出力)を搭載できます。   150W、DCシステム電源、GPIB、モジュラ出力

関連製品&ソリューション

  • No image available 1000 W~>15,000 W、DC電源、シングル出力 

    1000 W~>15,000 W、DC電源、シングル出力

    要求の厳しいアプリケーション向けの信頼性の高い高出力電源