検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

パワー・センサ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

2 / 41 製品

並べ替え
製品 周波数レンジ パワー・レンジ 測定タイプ(サポートされているパワー・メータ) コネクタ・タイプ
E4412A Eシリーズ広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ E4412A Eシリーズ広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 228,732

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

10 MHz ~ 18 GHz -70 ~ +20 dBm (100 pW ~ 100 mW) CWのみ(EPM-PおよびEPM) N型 (m)
E4413A 広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ E4413A 広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 334,228

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

50 MHz ~ 26.5 GHz -70 ~ +20 dBm (100 pW ~ 100 mW) CWのみ(EPM-PおよびEPM) APC-3.5 mm (m)