信頼性の高いパワー測定

Eシリーズのパワー・センサは、校正係数がEEPROMに保存されており、広い周波数レンジとダイナミックレンジで動作します。

  • 10 MHz~26.5 GHzの広い周波数カバレージ(センサーにより異なる)
  • 広いダイナミック・レンジ・センサ(-70~+20 dBm)
  • 正確なCW平均パワー測定
  • EPM、EPM-P、Pシリーズ・パワー・メータで動作
  • EEPROMへの校正係数の保存

最適なモデルの検索

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

注目のリソース

すべてのリソースを表示

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。