検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Eシリーズ CWパワー・センサ

  • EPM、EPM-P、Pシリーズ・パワー・メータで使用可能
  • 広いダイナミック・レンジ・センサ(-70~+20 dBm)
  • 正確なCWアベレージ・パワー測定
  • 広い周波数帯に対応:10 MHz~26.5 GHz(センサに依存)
  • 校正係数をEEPROMに記憶

Keysight Technologies F and S Award Logo

製品の比較/一覧 (2)

製品の検索

  • E4412A Eシリーズ広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ E4412A Eシリーズ広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ (1) 

    E4412A Eシリーズ広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ

    Keysight E4412Aダイオード・パワーセンサは、広いダイナミック・レンジが特長で、Keysight E4418A/BおよびKeysight E4419A/Bパワー・メータと組み合わせて10MHz - 18GHzのCW信号のパワー測定に使用できます。

  • E4413A 広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ E4413A 広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ (1) 

    E4413A 広ダイナミック・レンジ・パワーセンサ

    E4413Aダイオード・パワーセンサは、広いダイナミック・レンジが特長で、E4418A/BおよびE4419A/Bパワー・メータと組み合わせて50MHz26.5GHz.のCW信号のパワー測定に使用できます。