検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

製品比較

パワー・センサ

製品シリーズ概要を見る

参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。

条件選択

7 / 41 製品

並べ替え
製品 周波数レンジ パワー・レンジ 測定タイプ(サポートされているパワー・メータ) コネクタ・タイプ
E9300A アベレージ・パワー・センサ E9300A アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 341,731

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

10 MHz ~ 18 GHz -60 ~ +20 dBm (1 nW ~ 100 mW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) N型 (m)
E9300B Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ E9300B Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 548,601

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

10 MHz ~ 18 GHz -30 ~ +44 dBm (1 uW ~ 25 W) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) N型 (m)
E9300H Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ E9300H Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 392,828

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

10 MHz ~ 18 GHz -50 ~ +30 dBm (10 nW ~ 1 W) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) N型 (m)
E9301A Eシリーズ・アベレージ・パワー・センサ E9301A Eシリーズ・アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 265,777

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

10 MHz ~ 6 GHz -60 ~ +20 dBm (1 nW ~ 100 mW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) N型 (m)
E9301B Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ E9301B Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 468,709

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

10 MHz ~ 6 GHz -30 ~ +44 dBm (1 uW ~ 25 W) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) N型 (m)
E9301H Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ E9301H Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ

本体のみの概算(税抜): ¥ 300,073

購入/レンタル/再生品/ファイナンス

10 MHz ~ 6 GHz -50 ~ +30 dBm (10 nW ~ 1 W) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) N型 (m)
E9304A Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ E9304A Eシリーズ アベレージ・パワー・センサ 9 kHz ~ 6 GHz -60 ~ +20 dBm (1 nW ~ 100 mW) アベレージ/CW(EPM-PおよびEPM) N型 (m)