検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

346ノイズ・ソース・ファミリ

この広帯域ノイズ・ソースは、さまざまな周波数、過剰雑音(ENR)、同軸コネクタ・タイプの測定アプリケーションに対応できるように設計されています。

特殊なブロック・ダウンコンバータにより、NFAソリューションを110 GHzまで拡張できます。

製品の比較/一覧 (5)

  • 346A ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz、6dB ENR 346A ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz、6dB ENR (1) 

    346A ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz、6dB ENR

    Keysight 346Aは、Keysightの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 18GHz)...

  • 346B ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz 346B ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz (1) 

    346B ノイズ・ソース、10MHz - 18GHz

    Keysight 346Bは、Keysightの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。広帯域(10MHz - 18GHz)であるため、周波帯ごとにソース...

  • 346C ノイズ・ソース、10MHz - 26.5GHz 346C ノイズ・ソース、10MHz - 26.5GHz (1) 

    346C ノイズ・ソース、10MHz - 26.5GHz

    Keysight 346Cは、Keysightの雑音指数測定ソリューションで使用するのに最適なノイズ・ソースです。

  • 346CK01 ノイズ・ソース、1 GHz ~ 50 GHz 346CK01 ノイズ・ソース、1 GHz ~ 50 GHz (1) 

    346CK01 ノイズ・ソース、1 GHz ~ 50 GHz

    Keysight 346CK01は、キーサイトのノイズ・フィギュア・ソリューションの理想的なパートナです。

  • 346CK40 ノイズソース、1 GHz~40 GHz 346CK40 ノイズソース、1 GHz~40 GHz (1) 

    346CK40 ノイズソース、1 GHz~40 GHz

    • 周波数レンジ: 1 GHz~40 GHz
    • コネクタ: BNC(メス)、入力バイアス用/2.4 mm(オス)