• EPM-PシリーズおよびPシリーズ・パワー・メータで動作
  • 300 kHz、1.5 MHz、5 MHzのビデオ(変調)帯域幅
  • ピーク/アベレージ・パワー測定
  • 校正係数のEEPROMへの保存
  • GPIB経由での高速測定(最高1000回/s)
  • 2つの周波数レンジ:50 MHz~6 GHz、50 MHz~18 GHz
  • 広いダイナミック・レンジを備えたセンサ


ニーズに合ったパワー・メータ/センサを見つけてください。

以下の表から測定器を選択すると、納期、仕様、オプション、アクセサリなどが表示されます。

Find the Model that's Right for You

これらの製品のいずれかをすでにお持ちですか? テクニカル・サポートを見る

Featured Resources for the E9320ピーク/アベレージ・パワー・センサ

ご要望、ご質問はございませんか?